- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Rele sob/subtens ff seq fase 380-480vac - rm22tr33
Código:
RM22TR33
De: R$ 0,00Por: R$ 729,95ou X de
Descrição
Rele sob/subtens ff seq fase 380-480vac - rm22tr33
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Intervalo de tensões | 380...480 V Fase Fase |
---|---|
Limiar de detecção da tensão | < 100 V CA |
Limites de tensão de circuito de controle | - 20 % + 20 % Un |
Posição de montagem | qualquer posição |
Consumo de potência em VA | 15-15 VA a 480 V CA 60 Hz |
Dados de fiabilidade de segurança | MTTFd = 388.1 years; B10d = 350000 |
Material da caixa | plástico auto-extintor |
Precisão de repetição | +/- 0.5 % of circuito de entrada e medição |
Tempo de reposição | 1500 ms a tensão máxima |
Capacidade de comutação em VA | 2000 VA |
Aumento de atraso na inicialização | 650 ms |
Contatos de saída | 2 F/A |
Erro de medição | < 1% sobre todo o intervalo com variação da tensão; < 0,05%/°C com variação da temperatura |
Histerese | 2-2 % fixo seleccionável |
Maximum measuring cycle | 150 ms ciclo de medição como valor rms verdadeiro |
Tensão de ajuste do limiar | 2...20% de Un selecionados |
Definição da precisão do limiar de comutação | +/- 10 % of the full scale |
Desvio de atraso | <= 0.05 % per degree centigrade dependendo da temperatura ambiente admissível; <= 1 % within the supply voltage range |
Desvio do limite de comutação | <= 0.05 % per degree centigrade dependendo da temperatura ambiente admissível; <= 1 % within the supply voltage range |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 380 ... 480 V CA |
Durabilidade mecânica | 10000000 ciclos |
Suporte de montagem | trilho DIN de 35 mm para EN/IEC 60715 |
Largura | 22.5 mm |
Durabilidade elétrica | 100000 ciclos |
Imunidade a microquebras | 10 ms |
Tempo de resposta | <= 300 ms |
LED de status | retransmitir ON: LED (amarelo); potência LIGAR: LED (verde) |
Corrente de comutação mínima | 10 mA a 5 V CC |
Tensão de comutação máxima | 250 V CA |
Corrente de comutação máxima | 8 A CA |
Limites de tensão de alimentação | 304-576 V CA |
Frequência de alimentação | 50..0,60 Hz +/- 10 % |
Funcionalidade | sobretensão e subtensão de detecção |
Resistência de isolamento | > 100 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-27 |
Corrente de saída nominal | 8:00 |
Peso | 0.09 kg |
Compatibilidade de gama | RM22 |
Conexões - Terminais | terminais de parafuso, 2 x 0,5 x 2 ... 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14 sólido sem ponta do cabo; terminais de parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24 ... 18 AWG flexível com extremidade do cabo; terminais de parafuso, 1 x 0,5 ... 1 x 3,3 mm² (AWG 20 ... AWG 6 sólido sem ponta do cabo; terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG flexível com extremidade do cabo |
Material de contatos | sem cádmio |
Torque de aperto | 0.6-1 N.m para IEC 60947-1 |
Principal
Linha de produto | Zelio Control |
---|---|
Tipo de produto ou componente | relés de controle e medição modular |
Categoria de uso | CA-15 para IEC 60947-5-1; CC-13 para IEC 60947-5-1; CA-1 para IEC 60947-4-1; CC-1 para IEC 60947-4-1 |
Número de fases da rede | trifásico |
Tipo de atraso | angulada 0.1...30 s, +/- 10% do valor da escala completa ao ultrapassar o limiar Tt |
Intervalo de medição | 380...480 V tensão CA |
Parâmetros monitorizados do relé | detecção de sobretensão e subtensão; sequência de fases; detecção de falha de fase |
Relé | RM22TR |
Tipo de relé | relé de controle |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III para IEC 60664-1; III para UL 508 |
---|---|
Certificações do produto | GL; China RoHS; CSA; RCM; CE; EAC; CCC; UL |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 (terminais); IP40 para IEC 60529 (caixa); IP50 para IEC 60529 (painel frontal) |
Padrões | EN / IEC 60255-1 |
Resistência à vibração | 0,075 mm (f = 10-58.1 Hz não está em funcionamento para IEC 60068-2-6; 1 gn (f = 10-58.1 Hz não está em funcionamento para IEC 60068-2-6; 0.035 mm (f = 58.1-150 Hz em funcionamento para IEC 60068-2-6; 0,5 gn (f = 58.1-150 Hz em funcionamento para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 15 gn (Duração = 11 ms of não está em funcionamento para IEC 60068-2-27; 5 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-60 °C a 50 Hz CA/CC |
Umidade relativa | 93-97 % a 25-55 °C para IEC 60068-2-30 |
Graus de poluição | 3 para IEC 60664-1; 3 para UL 508 |
Compatibilidade eletromagnética | immunity for residential, commercial and light-industrial environments para EN/IEC 61000-6-1; imunidade para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-2; emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leve para EN/IEC 61000-6-3; emissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4; descarga eletroestática - nível de teste: 6 kV (descarga do contato)nível 3 para IEC 61000-4-2; descarga eletroestática - nível de teste: 8 kV (descarga do ar)nível 3 para IEC 61000-4-2; teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação - nível de teste: 10 V/mnível 3 para IEC 61000-4-3; teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas - nível de teste: 4 kV (direto)nível 4 para IEC 61000-4-4; teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas - nível de teste: 2 kV (capacitive coupling)nível 4 para IEC 61000-4-4; surge immunity test - nível de teste: 4 kV (modo comum)nível 4 para IEC 61000-4-5; surge immunity test - nível de teste: 2 kV (modo diferencial)nível 4 para IEC 61000-4-5; emissões guiadas e irradiadasgrupo de classe B 1 para CISPR 11; emissões guiadas e irradiadasclasse B para CISPR22 |
Tensão de teste dielétrica | 2.5 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-27 |