Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Relé de interface, 5a, 2naf, frontal transparente, 230vca rxg25p7

Código:

RXG25P7

Descrição

Relé zelio schneider electric rxg, 5 a, 230 v ac

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Limites de tensão de circuito de controle0,8...1,1 Uc CA
Tempo de operação20 ms
Posição de montagemqualquer posição
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento5 A a -40-55 °C
Corrente de carga5 A a 250 V CA
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 100000
Tempo de reposição20 ms
Capacidade de comutação máxima1250 VA
Taxa de funcionamento<= 1800 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima50 mW a 10 mA, 5 V CC
Capacidade de comutação mínima50 mW a 10 mA, 5 V CC
Categoria de proteçãoRT I
Consumo médio0.82 VA 60 Hz
Limiar da tensão mínima de regulação> = 0,3 Uc CA
Níveis de testenível A
Cor da tampatransparente
Resistência23500 Ohm +/- 15 %
Valor de torque0.8 N.m
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Durabilidade elétrica100000 ciclos of não resistivo carga a 55 ° C
Tensão de comutação máxima30 V CC
Resistência de contato100 MOhm
Grau de proteção IPIP40
Resistência de isolamento1000 MOhm a 500 V CC
Peso0.019 kg
[IE] Corrente nominal de operação5 A a 30 V (DC para IEC
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV 1,2/50 µs
Material de contatosliga de prata (AgSnO2In2O3)
Tipo e composição dos contatos2 F/A

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRXG
Nome abreviado do dispositivoRXG
Tensão de circuito de controle230 V CA
Coeficiente de utilização20%

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP40
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração3 gn amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10-150 Hz)em funcionamento
Resistência ao choque20 gn em funcionamento
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Umidade relativa10-85 %
Graus de poluição2
Força dielétrica1000 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento
Classe de isolamento elétricoclasse F

SELETORES

Complementar

Limites de tensão de circuito de controle0,8...1,1 Uc CA
Tempo de operação20 ms
Posição de montagemqualquer posição
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento5 A a -40-55 °C
Corrente de carga5 A a 250 V CA
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 100000
Tempo de reposição20 ms
Capacidade de comutação máxima1250 VA
Taxa de funcionamento<= 1800 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima50 mW a 10 mA, 5 V CC
Capacidade de comutação mínima50 mW a 10 mA, 5 V CC
Categoria de proteçãoRT I
Consumo médio0.82 VA 60 Hz
Limiar da tensão mínima de regulação> = 0,3 Uc CA
Níveis de testenível A
Cor da tampatransparente
Resistência23500 Ohm +/- 15 %
Valor de torque0.8 N.m
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Durabilidade elétrica100000 ciclos of não resistivo carga a 55 ° C
Tensão de comutação máxima30 V CC
Resistência de contato100 MOhm
Grau de proteção IPIP40
Resistência de isolamento1000 MOhm a 500 V CC
Peso0.019 kg
[IE] Corrente nominal de operação5 A a 30 V (DC para IEC
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV 1,2/50 µs
Material de contatosliga de prata (AgSnO2In2O3)
Tipo e composição dos contatos2 F/A

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRXG
Nome abreviado do dispositivoRXG
Tensão de circuito de controle230 V CA
Coeficiente de utilização20%

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP40
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração3 gn amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10-150 Hz)em funcionamento
Resistência ao choque20 gn em funcionamento
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Umidade relativa10-85 %
Graus de poluição2
Força dielétrica1000 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento
Classe de isolamento elétricoclasse F