Saída de fio miluz s3b66600
Código:
S3B66600
De: R$ 0,00Por: R$ 11,98ou X de
Preço a vista: R$ 11,98
Descrição
Saída de fio schneider miluz
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Profundidade incorporada | 12.4 mm |
---|---|
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Profundidade da projeção | 9 mm |
Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação |
Modo de fixação | por parafusos |
Tonalidade de cor | Branco polar (RAL 9003) |
Largura | 73 mm |
Altura | 111 mm |
Profundidade | 21.4 mm |
Apresentação do dispositivo | mecanismo completo |
Principal
Tipo de produto ou componente | Saída de fio |
---|---|
Gama | Miluz |
Nome da linha | Bossa |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B77440
Placa 4x4 4 postos separados branca miluz s3b77440 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S71378304
Conjunto campainha cigarra 127v pl/br s71378304 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70549104
Módulo tomada rj11 (4 fios) branco orion s70549104 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM4731
Modulo tomada 2p+t 20a 250v 1m br prm4731 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM44211
Placa 4x2 1 posto br lunare prm44211 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM2455
Conjunto interruptor bipolar simples 25a 250v pl/br prm2455