Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Contator auxiliar tesys k 3na+1nf 24vcc ca3kn31bd

Código:

CA3KN31BD

Descrição

K control relay 3no 1nc 24vdc coil

Compartilhar este produto

Compre Junto

Filtros

O que você procura?Contator Elétrico

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS110 A para IEC 60947
Classificação do fusível associado10 A gG para IEC 60947
Distância não se sobrepõem0.5 mm
Limites de tensão de circuito de controlefuncionamento: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Maximum operating rate10000 cic/h
Tempo de operação10 ms desenergização da bobina e abertura NA
Tensão de comutação mínima17 V
Consumo de potência de manutenção em W3-3 W a 20 °C
Potência de irrupção em W3-3 W 20 °C)
Durabilidade mecânica20 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura45 mm
Altura58 mm
Profundidade57 mm
Imunidade a microquebras2 ms
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V <= 400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Grau de proteção IPIP2x
Resistência de isolamento> 10 MOhm
Peso0.225 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <50 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para CSA C22.2 No 14
Compatibilidade de gamaCA3K
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2 6 mm

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys k
Tipo de produto ou componenterelé de controle
Nome abreviado do dispositivoCA3K
Nome abreviado do dispositivoCA3K
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle24 V CC
Composição de contatos de polos3 NA + 1 NF
Nome do produtoTeSys CAK
Categoria de usoCA-15
Categoria de usoCA-15
Aplicação do contatorcircuito de controle

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x
PadrõesBS 5424
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-50 °C
Tratamento de proteçãoTC para IEC 60068
Altitude de funcionamento2000 m sem
Dissipação de calor3-3 W
Força mecânicachoques contator aberto: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27
Retardamento de chamasrequisito 2 para NF F 16-101

Filtros

O que você procura?Contator Elétrico

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS110 A para IEC 60947
Classificação do fusível associado10 A gG para IEC 60947
Distância não se sobrepõem0.5 mm
Limites de tensão de circuito de controlefuncionamento: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Maximum operating rate10000 cic/h
Tempo de operação10 ms desenergização da bobina e abertura NA
Tensão de comutação mínima17 V
Consumo de potência de manutenção em W3-3 W a 20 °C
Potência de irrupção em W3-3 W 20 °C)
Durabilidade mecânica20 Mciclos
Suporte de montagemcalha
Largura45 mm
Altura58 mm
Profundidade57 mm
Imunidade a microquebras2 ms
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V <= 400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Grau de proteção IPIP2x
Resistência de isolamento> 10 MOhm
Peso0.225 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <50 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V para CSA C22.2 No 14
Compatibilidade de gamaCA3K
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34-1.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.3 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2 6 mm

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys k
Tipo de produto ou componenterelé de controle
Nome abreviado do dispositivoCA3K
Nome abreviado do dispositivoCA3K
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle24 V CC
Composição de contatos de polos3 NA + 1 NF
Nome do produtoTeSys CAK
Categoria de usoCA-15
Categoria de usoCA-15
Aplicação do contatorcircuito de controle

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP2x
PadrõesBS 5424
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-50-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-50 °C
Tratamento de proteçãoTC para IEC 60068
Altitude de funcionamento2000 m sem
Dissipação de calor3-3 W
Força mecânicachoques contator aberto: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27
Retardamento de chamasrequisito 2 para NF F 16-101