Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Contator auxiliar tesys d 3na+2nf 220vca cad32m7

Código:

CAD32M7

Por: R$ 285,25ou X de

Descrição

Auxiliary contactor
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA para IEC 60947-5-1; 250 A CC para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA8-8 VA 50 Hz 20 °C)
Limites de tensão de circuito de controle0,3...0,6 Uc -40-70 °C saída CA 50/60 Hz; 0,8...1,1 Uc -40-60 °C funcionamento CA 50 Hz; 0,85...1,1 Uc -40-60 °C funcionamento CA 60 Hz; 1...1.1 Uc 60-70 °C funcionamento CA 50/60 Hz
Maximum operating rate180 cic/mn
Tempo de operação12...22 ms energização da bobina e fecho NA; 4...12 ms desenergização da bobina e abertura NA; 4...19 ms energização da bobina e abertura NF; 6...17 ms desenergização da bobina e fecho NF
Tensão de comutação mínima17 V
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível100 A - 1 s; 120 A - 500 ms; 140 A - 100 ms
Tempo não sobreposto1.5 ms na energização entre contato NA e NF; 1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Suporte de montagemplaca; calha
Largura45 mm
Altura77 mm
Profundidade84 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 25...400 Hz
Potência de irrupção em VA70-70 VA 50 Hz 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA
Grau de proteção IPIP2x face frontal para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm
Peso0.58 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V UL certificado; 600 V CSA certificado; 690 V para IEC 60947-5-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Compatibilidade de gamaCAD
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível sem ponta do cabo; terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² flexível sem ponta do cabo; terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com; terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com; terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² sólido sem ponta do cabo; terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² sólido sem ponta do cabo
Torque de aperto1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2; 1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys d
Tipo de produto ou componenterelé de controle
Nome abreviado do dispositivoCAD
Nome abreviado do dispositivoCAD
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle220 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA + 2 NF
Nome do produtoTeSys CAD
Categoria de usoCC-13; CA-14; CA-15
Categoria de usoCA-14
Aplicação do contatorcircuito de controle
Tipo do circuito de controleCA a 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA; UL
Grau de proteção IPIP2x face frontal para VDE 0106
PadrõesBS 4794; EN 60947-5; IEC 60947-5-1; NF C 63-140; VDE 0660
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação; -40-60 °C
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento0...3000 m
Força mecânicachoques relé de controle aberto: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27; choques relé de controle fechado: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27; vibrações relé de controle aberto: 2 Gn, 5...300 Hz para IEC 60068-2-6; vibrações relé de controle fechado: 4 Gn, 5...300 Hz para IEC 60068-2-6

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA para IEC 60947-5-1; 250 A CC para IEC 60947-5-1
Classificação do fusível associado10 A gG para IEC 60947-5-1
Consumo de potência de manutenção em VA8-8 VA 50 Hz 20 °C)
Limites de tensão de circuito de controle0,3...0,6 Uc -40-70 °C saída CA 50/60 Hz; 0,8...1,1 Uc -40-60 °C funcionamento CA 50 Hz; 0,85...1,1 Uc -40-60 °C funcionamento CA 60 Hz; 1...1.1 Uc 60-70 °C funcionamento CA 50/60 Hz
Maximum operating rate180 cic/mn
Tempo de operação12...22 ms energização da bobina e fecho NA; 4...12 ms desenergização da bobina e abertura NA; 4...19 ms energização da bobina e abertura NF; 6...17 ms desenergização da bobina e fecho NF
Tensão de comutação mínima17 V
[ICW] Corrente nominal de curta duração admissível100 A - 1 s; 120 A - 500 ms; 140 A - 100 ms
Tempo não sobreposto1.5 ms na energização entre contato NA e NF; 1.5 ms na desenergização entre contato NA e NF
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Suporte de montagemplaca; calha
Largura45 mm
Altura77 mm
Profundidade84 mm
[UE] Tensão de operação nominal<= 690 V CA 25...400 Hz
Potência de irrupção em VA70-70 VA 50 Hz 20 °C)
Corrente de comutação mínima5 mA
Grau de proteção IPIP2x face frontal para VDE 0106
Resistência de isolamento> 10 MOhm
Peso0.58 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V UL certificado; 600 V CSA certificado; 690 V para IEC 60947-5-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947
Compatibilidade de gamaCAD
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível sem ponta do cabo; terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² flexível sem ponta do cabo; terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² flexível com; terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com; terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-4 mm² sólido sem ponta do cabo; terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-4 mm² sólido sem ponta do cabo
Torque de aperto1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2; 1.2 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm

Principal

Linha de produtorelé de controle TeSys d
Tipo de produto ou componenterelé de controle
Nome abreviado do dispositivoCAD
Nome abreviado do dispositivoCAD
GamaTeSys
Tensão de circuito de controle220 V CA 50/60 Hz
Composição de contatos de polos3 NA + 2 NF
Nome do produtoTeSys CAD
Categoria de usoCC-13; CA-14; CA-15
Categoria de usoCA-14
Aplicação do contatorcircuito de controle
Tipo do circuito de controleCA a 50/60 Hz

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA; UL
Grau de proteção IPIP2x face frontal para VDE 0106
PadrõesBS 4794; EN 60947-5; IEC 60947-5-1; NF C 63-140; VDE 0660
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento60-70 °C com degradação; -40-60 °C
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento0...3000 m
Força mecânicachoques relé de controle aberto: 10 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27; choques relé de controle fechado: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27; vibrações relé de controle aberto: 2 Gn, 5...300 Hz para IEC 60068-2-6; vibrações relé de controle fechado: 4 Gn, 5...300 Hz para IEC 60068-2-6