Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabecote para botao 16mm plastico normal redondo preto zb6aa2

Código:

ZB6AA2

Por: R$ 60,93

Preço a vista: R$ 60,93

Descrição

Schneider electric cabeçote redondo,16mm, preto
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diâmetro de montagem16 mm
Altura total CAD18 mm
Largura total CAD18 mm
Profundidade total CAD33 mm
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.016 kg
Compatibilidade de gamaZB6
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do aroplástico

Principal

Linha de produtoHarmony XB6
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão não luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB6
Nome abreviado do dispositivoZB6
Perfil do operadorpreto embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4 para CSA C22.2 n.º 94
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 61140

Quem comprou, comprou também

Complementar

Diâmetro de montagem16 mm
Altura total CAD18 mm
Largura total CAD18 mm
Profundidade total CAD33 mm
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.016 kg
Compatibilidade de gamaZB6
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do aroplástico

Principal

Linha de produtoHarmony XB6
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão não luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB6
Nome abreviado do dispositivoZB6
Perfil do operadorpreto embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4 para CSA C22.2 n.º 94
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 61140