- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Schneider electric harmony 9001k cabeçote de comutador com 3 posições e manopla curta com retorno por mola 9001ks702b
Código:
9001KS702B
De: R$ 539,80Por: R$ 132,12ou X de
Economia de R$ 407,68Descrição
Schneider electric harmony 9001k cabeçote de comutador com 3 posições e manopla curta com retorno por mola 9001ks702b
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Diâmetro de montagem | 30 mm |
---|---|
Durabilidade mecânica | 500000 ciclos |
Peso | 0.245 kg |
Apresentação do dispositivo | basic element |
Forma da cabeça da unidade de sinalização | redondo |
Informações de posição do operador | 3 posições |
Material do aro | metal cromado |
Tipo e composição dos contatos | sem bloco de contato |
Principal
Linha de produto | Harmony 9001KS |
---|---|
Tipo de produto ou componente | chave seletora |
Nome abreviado do dispositivo | 9001KS |
Perfil do operador | preto botão padrão |
Tipo de operador | direita para centro retorno por mola |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe II para IEC 61140 |
---|---|
Certificações do produto | UL 508, NEMA |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Grau de proteção NEMA | NEMA 1; NEMA 2; NEMA 3; NEMA 4; NEMA 6; NEMA 12; NEMA 13; NEMA 3R |
Padrões | CSA C22.2 No 14; EN/IEC 60947-1; EN/IEC 60947-5-4; EN/IEC 60947-5-1; JIS C 852; JIS C 4520; UL 508 |
Resistência à vibração | 7 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 50 gn para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Tratamento de proteção | TC |