Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Bloco luminoso com led para botoeira verde 220v zalvm3

Código:

ZALVM3

Descrição

Schneider electric harmony xal luz block, led integral, 230-240 v ac, 22 mm, verde
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Código de composição elétricaMR1
Código de composição elétricaMR1
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-5-1
Tipo de sinalizaçãofixo
Alimentação do bloco luminosodireto
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED integrado e protegido
Tensão nominal de fornecimento [US]230...240 V CA
Limites de tensão de alimentação195-264 V CA
Consumo de corrente14 mA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.015 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN/IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaZALV
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1

Principal

Linha de produtoHarmony XAL
Tipo de produto ou componentebloco luminoso
Nome abreviado do dispositivoZALV
Nome abreviado do dispositivoZALV
Venda por quantidade indivisível5
Destino do produtopara unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Sentido de montagempara montagem pelo cliente
Montagem do blocomontagem posterior
Cor da fonte de luzverde
Cor da fonte de luzverde

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 12-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Código de composição elétricaMR1
Código de composição elétricaMR1
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-5-1
Tipo de sinalizaçãofixo
Alimentação do bloco luminosodireto
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED integrado e protegido
Tensão nominal de fornecimento [US]230...240 V CA
Limites de tensão de alimentação195-264 V CA
Consumo de corrente14 mA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.015 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN/IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaZALV
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1

Principal

Linha de produtoHarmony XAL
Tipo de produto ou componentebloco luminoso
Nome abreviado do dispositivoZALV
Nome abreviado do dispositivoZALV
Venda por quantidade indivisível5
Destino do produtopara unidades de controle e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Sentido de montagempara montagem pelo cliente
Montagem do blocomontagem posterior
Cor da fonte de luzverde
Cor da fonte de luzverde

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 12-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para EN/IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C