Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Corpo para botão luminoso modular metálico, com lâmpada ba9s, na+nf, 110...120vca zb4bw035

Código:

ZB4BW035

Descrição

Schneider electric harmony xb4 bloco de sinalizador

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Força de funcionamento2 N estado elétrico variável NF
Força de funcionamento2 N estado elétrico variável NF
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Torque de funcionamento0.05 N.m estado elétrico variável NA
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(11-12)NF
Alimentação do bloco luminosovia transformador integral 1.2 VA 6 V
Altura total CAD47 mm
Base da lâmpadaBA 9s
Fonte de luzincandescente
Largura total CAD30 mm
Tensão nominal de fornecimento [US]110..0,120 V
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Peso0.151 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Compatibilidade de gamaZB4
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatospadrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componentemontagem de corpo/contato e bloco luminoso completo
Nome abreviado do dispositivoZB4
Nome abreviado do dispositivoZB4
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãozamak
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para IEC 60536

SELETORES

Complementar

Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Força de funcionamento2 N estado elétrico variável NF
Força de funcionamento2 N estado elétrico variável NF
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Torque de funcionamento0.05 N.m estado elétrico variável NA
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(11-12)NF
Alimentação do bloco luminosovia transformador integral 1.2 VA 6 V
Altura total CAD47 mm
Base da lâmpadaBA 9s
Fonte de luzincandescente
Largura total CAD30 mm
Tensão nominal de fornecimento [US]110..0,120 V
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Peso0.151 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Compatibilidade de gamaZB4
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatospadrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componentemontagem de corpo/contato e bloco luminoso completo
Nome abreviado do dispositivoZB4
Nome abreviado do dispositivoZB4
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãozamak
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para IEC 60536