Código:
De: R$ 0,00Por: R$ 83,38ou X de
Preço a vista: R$ 83,38
Descrição
Schneider electric harmony xb4 bloco de contato
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
---|---|
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Força de funcionamento | 2.3 N estado elétrico variável NA |
Força de funcionamento | 2.3 N estado elétrico variável NA |
Customizable | 0 |
Escudo de isolamento | não |
Torque de funcionamento | 0.05 N.m estado elétrico variável NA |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (13-14)NA |
Altura total CAD | 47 mm |
Largura total CAD | 30 mm |
Profundidade total CAD | 37 mm |
Durabilidade mecânica | 5000000 ciclos |
Durabilidade elétrica | 10000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Peso | 0.053 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1 |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A para EN/IEC 60947-5-1 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN 60947-1 |
Abertura positiva | sem |
Apresentação do dispositivo | basic sub-assemblies |
Compatibilidade de gama | ZB4 |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1 |
Forma da cabeça do parafuso | com slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas |
Material de contatos | liga de prata (Ag/Ni) |
Operação dos contatos | abertura lenta |
Proteção contra curto-circuito | 10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1 |
Tipo e composição dos contatos | 1 NA |
Torque de aperto | 0.8-1.2 N.m para EN 60947-1 |
Utilização dos contatos | contatos padrão |
Principal
Linha de produto | Harmony XB4 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | montagem de contato/corpo completo |
Nome abreviado do dispositivo | ZB4 |
Nome abreviado do dispositivo | ZB4 |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Composição do dispositivo | corpo |
Material do colar de fixação | zamak |
Curso de funcionamento | 2.6 mm (estado elétrico variável NA) |
Tipo de bloco de contatos | único |
Tipo de cabeça | standard |
Meio ambiente
Certificações do produto | BV |
---|---|
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-70 °C |
Tratamento de proteção | TH |
Video
Video | oHA21HBuLgk |
---|