Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Contato auxiliar instantaneo frontal 2na contator ladn20

Código:

LADN20

Por: R$ 72,46

Preço a vista: R$ 72,46

Descrição

Schneider electric tesys d bloco de contatos auxiliares instantâneo, 2no, 10a 690v ac.
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA para IEC 60947-5-1
Tensão de comutação mínima17 V
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização sem sobreposição entre contactos NF e NA
Classificação de curta duração admissível100 A a <60 °C 1 s
Terminal de continuidade de blindagemsem
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Local de montagemfrontal
Largura26 mm
Altura48 mm
Profundidade42 mm
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 25...400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Tipo de proteçãofusível gG 10 A
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V - Certificações CSA
Compatibilidade de gamaTeSys D CAD
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.7 N.m - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoLADN
Nome abreviado do dispositivoLADN
GamaTeSys
Composição de contatos de polos2 NA
Funcionamento dos contatos auxiliaresinstantâneo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-5-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento3000 m
Característica ambientalambiente normal

SELETORES

Complementar

Capacidade de fechamento nominal IRMS140 A CA para IEC 60947-5-1
Tensão de comutação mínima17 V
Tempo não sobreposto1.5 ms na desenergização sem sobreposição entre contactos NF e NA
Classificação de curta duração admissível100 A a <60 °C 1 s
Terminal de continuidade de blindagemsem
Durabilidade mecânica30 Mciclos
Local de montagemfrontal
Largura26 mm
Altura48 mm
Profundidade42 mm
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 25...400 Hz
Corrente de comutação mínima5 mA
Tipo de proteçãofusível gG 10 A
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Resistência de isolamento> 10 MOhm
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A a <60 °C
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V - Certificações CSA
Compatibilidade de gamaTeSys D CAD
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com
Torque de aperto1.7 N.m - com chave de fendas Philips Nº 2

Principal

Linha de produtoTeSys D
Tipo de produto ou componentebloco de contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivoLADN
Nome abreviado do dispositivoLADN
GamaTeSys
Composição de contatos de polos2 NA
Funcionamento dos contatos auxiliaresinstantâneo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 60947-5-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-60 °C
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Altitude de funcionamento3000 m
Característica ambientalambiente normal