- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
zelio controle 3fases 200240 v ca rm22ta31
Código:
RM22TA31
De: R$ 0,00Por: R$ 718,24ou X de
Descrição
Schneider electric zelio controle 3-fases 200-240 v ca
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Intervalo de tensões | 200...240 V Fase Fase |
---|---|
Limiar de detecção da tensão | < 100 V CA |
Limites de tensão de circuito de controle | - 20 % + 20 % Un |
Posição de montagem | qualquer posição |
Consumo de potência em VA | 10-10 VA a 240 V CA 60 Hz |
Consumo de potência em VA | 10-10 VA a 240 V CA 60 Hz |
Dados de fiabilidade de segurança | B10d = 350000 |
Material da caixa | plástico auto-extintor |
Precisão de repetição | +/- 0.5 % of circuito de entrada e medição |
Tempo de reposição | 1500 ms a tensão máxima |
Capacidade de comutação em VA | 2000 VA |
Aumento de atraso na inicialização | 650 ms |
Aumento de atraso na inicialização | 650 ms |
Contatos de saída | 2 F/A |
Contatos de saída | 2 F/A |
Erro de medição | < 0,05%/°C com variação da temperatura |
Histerese | 2-2 % fixo seleccionável |
Maximum measuring cycle | 150 ms ciclo de medição como valor rms verdadeiro |
Tensão de ajuste do limiar | 2...20% de Un selecionados |
Definição da precisão do limiar de comutação | +/- 10 % of the full scale |
Desvio de atraso | <= 0.05 % per degree centigrade dependendo da temperatura ambiente admissível |
Desvio do limite de comutação | <= 0.05 % per degree centigrade dependendo da temperatura ambiente admissível |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 200...240 V CA |
Durabilidade mecânica | 10000000 ciclos |
Suporte de montagem | trilho DIN de 35 mm para EN/IEC 60715 |
Largura | 22.5 mm |
Durabilidade elétrica | 100000 ciclos |
Imunidade a microquebras | 10 ms |
Tempo de resposta | <= 300 ms |
LED de status | potência LIGAR: LED (verde) |
Corrente de comutação mínima | 10 mA a 5 V CC |
Tensão de comutação máxima | 250 V CA |
Corrente de comutação máxima | 8 A CA |
Limites de tensão de alimentação | 160-288 V CA |
Frequência de alimentação | 50..0,60 Hz +/- 10 % |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 (terminais) |
Resistência de isolamento | > 100 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-27 |
Peso | 0.09 kg |
Compatibilidade de gama | RM22 |
Conexões - Terminais | terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG flexível com extremidade do cabo |
Material de contatos | sem cádmio |
Torque de aperto | 0.6-1 N.m para IEC 60947-1 |
Principal
Linha de produto | Zelio Control |
---|---|
Tipo de produto ou componente | relés de controle e medição modular |
Categoria de uso | CA-1 para IEC 60947-4-1 |
Categoria de uso | CA-1 para IEC 60947-4-1 |
Número de fases da rede | trifásico |
Tipo de atraso | angulada 0.1...30 s, +/- 10% do valor da escala completa ao ultrapassar o limiar Tt |
Intervalo de medição | 200...240 V tensão CA |
Parâmetros monitorizados do relé | assimetria |
Relé | RM22TA |
Tipo de relé | relé de controle |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | III para IEC 60664-1 |
---|---|
Certificações do produto | CCC |
Grau de proteção IP | IP20 para IEC 60529 (terminais) |
Padrões | EN / IEC 60255-1 |
Resistência à vibração | 0,5 gn (f = 58.1-150 Hz em funcionamento para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 5 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20-50 °C a 60 Hz |
Umidade relativa | 93-97 % a 25-55 °C para IEC 60068-2-30 |
Graus de poluição | 3 para IEC 60664-1 |
Compatibilidade eletromagnética | descarga eletroestática - nível de teste: 6 kV (descarga do contato)nível 3 para IEC 61000-4-2 |
Tensão de teste dielétrica | 2.5 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-27 |