Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Relé de interface, 10a, 3naf, botão de teste, led, 110vcc rxm3ab2fd

Código:

RXM3AB2FD

Descrição

Schneider electric zelio relé rxm , 10 a, 110 v dc

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento10 A a -40-55 °C
Corrente de carga10 A a 28 V CC
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 100000
Tempo de reposição20 ms
Capacidade de comutação máxima2500 VA / 280 W
Taxa de funcionamento<= 1200 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Categoria de proteçãoRT I
Limiar da tensão mínima de regulação>= 0,1 Uc
Níveis de testenível A
Limites de tensão de funcionamento nominal88..0,121 V CC
Consumo médio em W0.9 W
Altura total CAD82.8 mm
Profundidade total CAD80.35 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Durabilidade elétrica100000 ciclos of resistivo carga
LED de statuscom
Tempo de funcionamento20 ms
Tensão de comutação máxima250 V para IEC
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
Peso0.037 kg
[IE] Corrente nominal de operação5 A a 28 V (DC NF para IEC
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV durante 1,2/50 µs
Compatibilidade de gamaRXM
Material de contatosAgNi
Posição de operaçãoqualquer posição
Tipo e composição dos contatos3 A/F

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRXM
Nome abreviado do dispositivoRXM
Tensão de circuito de controle110 V CC
Tipo de controlebotão de teste bloqueável
Resistência média13440 Ohm a 20 °C +/- 10 %
Coeficiente de utilização20%
Forma do pinoplano

Meio ambiente

Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciclos de operação
Resistência ao choque10 gn of em funcionamento
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Graus de poluição2
Força dielétrica1300 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento

SELETORES

Complementar

[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento10 A a -40-55 °C
Corrente de carga10 A a 28 V CC
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 100000
Tempo de reposição20 ms
Capacidade de comutação máxima2500 VA / 280 W
Taxa de funcionamento<= 1200 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Categoria de proteçãoRT I
Limiar da tensão mínima de regulação>= 0,1 Uc
Níveis de testenível A
Limites de tensão de funcionamento nominal88..0,121 V CC
Consumo médio em W0.9 W
Altura total CAD82.8 mm
Profundidade total CAD80.35 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Durabilidade elétrica100000 ciclos of resistivo carga
LED de statuscom
Tempo de funcionamento20 ms
Tensão de comutação máxima250 V para IEC
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
Peso0.037 kg
[IE] Corrente nominal de operação5 A a 28 V (DC NF para IEC
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV durante 1,2/50 µs
Compatibilidade de gamaRXM
Material de contatosAgNi
Posição de operaçãoqualquer posição
Tipo e composição dos contatos3 A/F

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRXM
Nome abreviado do dispositivoRXM
Tensão de circuito de controle110 V CC
Tipo de controlebotão de teste bloqueável
Resistência média13440 Ohm a 20 °C +/- 10 %
Coeficiente de utilização20%
Forma do pinoplano

Meio ambiente

Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciclos de operação
Resistência ao choque10 gn of em funcionamento
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Graus de poluição2
Força dielétrica1300 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento