Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Relé de interface, 6a, 4naf, botão de teste, led, 230vca rxm4ab2p7

Código:

RXM4AB2P7

Por: R$ 55,09

Preço a vista: R$ 55,09

Descrição

Schneider electric zelio relé rxm plug-in , 6 a, 230 v ac
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento6 A a -40-55 °C
Corrente de carga6 A a 28 V CC
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 100000
Tempo de reposição20 ms
Capacidade de comutação máxima1500 VA / 168 W
Taxa de funcionamento<= 1200 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Categoria de proteçãoRT I
Consumo médio1.2 VA a 60 Hz
Limiar da tensão mínima de regulação>= 0,15 Uc
Níveis de testenível A
Consumo médio em VA1.2-1.2 a 60 Hz
Limites de tensão de funcionamento nominal184..0,253 V CA
Altura total CAD82.8 mm
Profundidade total CAD80.35 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Durabilidade elétrica100000 ciclos of resistivo carga
LED de statuscom
Tempo de funcionamento20 ms
Tensão de comutação máxima250 V para IEC
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
Peso0.037 kg
[IE] Corrente nominal de operação3 A a 28 V (DC NF para IEC
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal2.5 kV durante 1,2/50 µs
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaRXM
Material de contatosAgNi
Posição de operaçãoqualquer posição
Tipo e composição dos contatos4 A/F

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRXM
Nome abreviado do dispositivoRXM
Tensão de circuito de controle230 V CA 50/60 Hz
Tipo de controlebotão de teste bloqueável
Resistência média15000 Ohm a 20 °C +/- 15 %
Coeficiente de utilização20%
Forma do pinoplano

Meio ambiente

Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciclos de operação
Resistência ao choque10 gn of em funcionamento
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Graus de poluição2
Força dielétrica1300 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento

Complementar

[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento6 A a -40-55 °C
Corrente de carga6 A a 28 V CC
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 100000
Tempo de reposição20 ms
Capacidade de comutação máxima1500 VA / 168 W
Taxa de funcionamento<= 1200 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Categoria de proteçãoRT I
Consumo médio1.2 VA a 60 Hz
Limiar da tensão mínima de regulação>= 0,15 Uc
Níveis de testenível A
Consumo médio em VA1.2-1.2 a 60 Hz
Limites de tensão de funcionamento nominal184..0,253 V CA
Altura total CAD82.8 mm
Profundidade total CAD80.35 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Durabilidade elétrica100000 ciclos of resistivo carga
LED de statuscom
Tempo de funcionamento20 ms
Tensão de comutação máxima250 V para IEC
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
Peso0.037 kg
[IE] Corrente nominal de operação3 A a 28 V (DC NF para IEC
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal2.5 kV durante 1,2/50 µs
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaRXM
Material de contatosAgNi
Posição de operaçãoqualquer posição
Tipo e composição dos contatos4 A/F

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRXM
Nome abreviado do dispositivoRXM
Tensão de circuito de controle230 V CA 50/60 Hz
Tipo de controlebotão de teste bloqueável
Resistência média15000 Ohm a 20 °C +/- 15 %
Coeficiente de utilização20%
Forma do pinoplano

Meio ambiente

Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciclos de operação
Resistência ao choque10 gn of em funcionamento
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Graus de poluição2
Força dielétrica1300 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento