Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Relé de interface, 6a, 4naf, botão de teste, led, 125vcc rxm4ab2gd

Código:

RXM4AB2GD

Por: R$ 32,70

Preço a vista: R$ 32,70

Descrição

Schneider electric zelio rxm 6 a, 250 v ac / dc de 28 v
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento6 A a -40-55 °C
Corrente de carga6 A a 28 V CC
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 100000
Tempo de reposição20 ms
Capacidade de comutação máxima1500 VA / 168 W
Taxa de funcionamento<= 1200 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Categoria de proteçãoRT I
Limiar da tensão mínima de regulação>= 0,1 Uc
Níveis de testenível A
Limites de tensão de funcionamento nominal100..0,138 V CC
Consumo médio em W0.9 W
Altura total CAD82.8 mm
Profundidade total CAD80.35 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Durabilidade elétrica100000 ciclos of resistivo carga
LED de statuscom
Tempo de funcionamento20 ms
Tensão de comutação máxima250 V para IEC
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
Peso0.037 kg
[IE] Corrente nominal de operação3 A a 28 V (DC NF para IEC
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal2.5 kV durante 1,2/50 µs
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaRXM
Material de contatosAgNi
Posição de operaçãoqualquer posição
Tipo e composição dos contatos4 A/F

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRXM
Nome abreviado do dispositivoRXM
Tensão de circuito de controle125 V CC
Tipo de controlebotão de teste bloqueável
Resistência média17360 Ohm a 20 °C +/- 10 %
Coeficiente de utilização20%
Forma do pinoplano

Meio ambiente

Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciclos de operação
Resistência ao choque10 gn of em funcionamento
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Graus de poluição2
Força dielétrica1300 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento6 A a -40-55 °C
Corrente de carga6 A a 28 V CC
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 100000
Tempo de reposição20 ms
Capacidade de comutação máxima1500 VA / 168 W
Taxa de funcionamento<= 1200 ciclos / hora subcarga
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Capacidade de comutação mínima170 mW a 10 mA, 17 V
Categoria de proteçãoRT I
Limiar da tensão mínima de regulação>= 0,1 Uc
Níveis de testenível A
Limites de tensão de funcionamento nominal100..0,138 V CC
Consumo médio em W0.9 W
Altura total CAD82.8 mm
Profundidade total CAD80.35 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Durabilidade elétrica100000 ciclos of resistivo carga
LED de statuscom
Tempo de funcionamento20 ms
Tensão de comutação máxima250 V para IEC
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
Peso0.037 kg
[IE] Corrente nominal de operação3 A a 28 V (DC NF para IEC
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal2.5 kV durante 1,2/50 µs
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaRXM
Material de contatosAgNi
Posição de operaçãoqualquer posição
Tipo e composição dos contatos4 A/F

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componenterelé de ligação
Nome abreviado do dispositivoRXM
Nome abreviado do dispositivoRXM
Tensão de circuito de controle125 V CC
Tipo de controlebotão de teste bloqueável
Resistência média17360 Ohm a 20 °C +/- 10 %
Coeficiente de utilização20%
Forma do pinoplano

Meio ambiente

Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP40 para EN/IEC 60529
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciclos de operação
Resistência ao choque10 gn of em funcionamento
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Graus de poluição2
Força dielétrica1300 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento