Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Rele de medicao e controle monofasico 1nanf 65a260vca cc rm17uas15

Código:

RM17UAS15

De: R$ 463,82Por: R$ 173,93ou X de

Economia de R$ 289,89

Descrição

Schneider electric zelio tensão rm17-u 65-260 v ac
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Consumo de potência em W1 W CC
Posição de funcionamentoqualquer posição sem
Precisão de medição+/- 10% do valor da escala completa
Consumo de potência em VA0-3 VA CA
Consumo de potência em VA0-3 VA CA
Material da caixaplástico auto-extintor
Precisão de repetição+/- 0.5 % of circuito de entrada e medição
Tempo de reposição1500 ms atraso
Capacidade de comutação em VA1250 VA
Contatos de saída1 F/A
Contatos de saída1 F/A
Erro de medição0,2%/°C com variação da temperatura
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Histerese5-20 % definição de limiar
Maximum measuring cycle150 ms ciclo de medição como valor rms verdadeiro
Taxa de funcionamento<= 360 operações/hora carga total
Atraso de execução na inicialização100 ms CC
Polaridadepolaridade não reversível na alimentação CC
Tensão nominal de fornecimento [US]110...240 V CA/CC 50/60 Hz +/- 10 %
Durabilidade mecânica30000000 ciclos
Suporte de montagemcalha DIN simétrica de 35 mm para EN/IEC 60715
Largura17.5 mm
Sinalização localN/A
Durabilidade elétrica100000 ciclos
Imunidade a microquebras20 ms
Corrente de comutação mínima10 mA a 5 V CC
Tensão de comutação máxima250 V CA/CC
Corrente de comutação máxima5 A CA/CC
Limites de tensão de alimentação50-270 V CA/CC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
Resistência de isolamento> 500 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-5
Corrente de saída nominal5:00 AM
Peso0.08 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC 60664-1
Compatibilidade de gamaRM17
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 1 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 14 AWG flexível com extremidade do cabo
Torque de aperto0.6-1 N.m para IEC 60947-1

Principal

Linha de produtoZelio Control
Tipo de produto ou componenterelés de controle e medição modular
Categoria de usoCA-12 para IEC 60947-5-1
Categoria de usoCA-12 para IEC 60947-5-1
Aplicação específica do produtopara alimentação monofásica e CC
Tipo de atrasoangulada 0.1...10 s, 0 + 10 % ao ultrapassar o limiar
Intervalo de medição65..0,260 V tensão CA 50/60 Hz
Parâmetros monitorizados do reléautoalimentado
ReléRM17UAS
Tipo de relérelé de controle da tensão

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII para IEC 60664-1
Certificações do produtoC-Tick
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
PadrõesEN/IEC 60255-6
Resistência à vibração0,35 mm (f = 5-57.6 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque5 gn para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-50 °C
Umidade relativa95-95 % a 55-55 °C para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3 para IEC 60664-1
Etiquetas de qualidadeCE
Compatibilidade eletromagnéticaemissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4
Directivas73/23 / CEE - directiva de baixa tensão
Onda de choque sem dissipação4 kV para IEC 60255-5
Tensão de teste dielétrica2 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-5

SELETORES

Complementar

Consumo de potência em W1 W CC
Posição de funcionamentoqualquer posição sem
Precisão de medição+/- 10% do valor da escala completa
Consumo de potência em VA0-3 VA CA
Consumo de potência em VA0-3 VA CA
Material da caixaplástico auto-extintor
Precisão de repetição+/- 0.5 % of circuito de entrada e medição
Tempo de reposição1500 ms atraso
Capacidade de comutação em VA1250 VA
Contatos de saída1 F/A
Contatos de saída1 F/A
Erro de medição0,2%/°C com variação da temperatura
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Frequência do circuito de controle50..0,60 Hz +/- 10 %
Histerese5-20 % definição de limiar
Maximum measuring cycle150 ms ciclo de medição como valor rms verdadeiro
Taxa de funcionamento<= 360 operações/hora carga total
Atraso de execução na inicialização100 ms CC
Polaridadepolaridade não reversível na alimentação CC
Tensão nominal de fornecimento [US]110...240 V CA/CC 50/60 Hz +/- 10 %
Durabilidade mecânica30000000 ciclos
Suporte de montagemcalha DIN simétrica de 35 mm para EN/IEC 60715
Largura17.5 mm
Sinalização localN/A
Durabilidade elétrica100000 ciclos
Imunidade a microquebras20 ms
Corrente de comutação mínima10 mA a 5 V CC
Tensão de comutação máxima250 V CA/CC
Corrente de comutação máxima5 A CA/CC
Limites de tensão de alimentação50-270 V CA/CC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
Resistência de isolamento> 500 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-5
Corrente de saída nominal5:00 AM
Peso0.08 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V para IEC 60664-1
Compatibilidade de gamaRM17
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 1 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 14 AWG flexível com extremidade do cabo
Torque de aperto0.6-1 N.m para IEC 60947-1

Principal

Linha de produtoZelio Control
Tipo de produto ou componenterelés de controle e medição modular
Categoria de usoCA-12 para IEC 60947-5-1
Categoria de usoCA-12 para IEC 60947-5-1
Aplicação específica do produtopara alimentação monofásica e CC
Tipo de atrasoangulada 0.1...10 s, 0 + 10 % ao ultrapassar o limiar
Intervalo de medição65..0,260 V tensão CA 50/60 Hz
Parâmetros monitorizados do reléautoalimentado
ReléRM17UAS
Tipo de relérelé de controle da tensão

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII para IEC 60664-1
Certificações do produtoC-Tick
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
PadrõesEN/IEC 60255-6
Resistência à vibração0,35 mm (f = 5-57.6 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque5 gn para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-50 °C
Umidade relativa95-95 % a 55-55 °C para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3 para IEC 60664-1
Etiquetas de qualidadeCE
Compatibilidade eletromagnéticaemissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4
Directivas73/23 / CEE - directiva de baixa tensão
Onda de choque sem dissipação4 kV para IEC 60255-5
Tensão de teste dielétrica2 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-5