Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Disjuntor 225a 3p ezc250n ezc250n3225

Código:

EZC250N3225

Por: R$ 1.881,17ou X de

Descrição

Mg ezc250 25ka 415v 3p 225a
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Conexão na parte inferiorfrontal
Conexões da parte de cimafrontal
Definição de proteção neutrasem proteção
Durabilidade mecânica10000 ciclos
Seguimento de mercadopequeno comércio
Suporte de montagemplaca posterior
Largura105 mm
Modo de montagemfixo
Sinalização localindicação de contato positivo
Altura165 mm
Profundidade60 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétricacategoria A: 5000 ciclos 415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UE] Tensão de operação nominal250 V CC para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte8 kA Icu a 550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Código de capacidade de interrupçãoN
Proteção de fuga à terrasem
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço4 kA a 550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos
Passo de conexão35 mm
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaEZC250

Principal

Linha de produtoEasyPact
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoEasypact EZC250N
Nome abreviado do dispositivoEasypact EZC250N
GamaEasyPact
[IN] corrente nominal250 A a 40 °C
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivodistribuição
Nome do produtoEasyPact EZC
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-2
Categoria de usocategoria A
Categoria de usocategoria A
Classificação da unidade de disparo225-225 A a 50 °C
Descrição dos polos protegidos3t
Nome da unidade de disparoTM-D
Nome do disjuntorEasypact EZC250N

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-35-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Graus de poluição3 para IEC 947-1
Grau de proteção IKIK07 para IEC 62262

Complementar

Conexão na parte inferiorfrontal
Conexões da parte de cimafrontal
Definição de proteção neutrasem proteção
Durabilidade mecânica10000 ciclos
Seguimento de mercadopequeno comércio
Suporte de montagemplaca posterior
Largura105 mm
Modo de montagemfixo
Sinalização localindicação de contato positivo
Altura165 mm
Profundidade60 mm
Descrição de polos3P
Durabilidade elétricacategoria A: 5000 ciclos 415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UE] Tensão de operação nominal250 V CC para IEC 60947-2
Frequência da rede50/60 Hz
Capacidade de corte8 kA Icu a 550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Código de capacidade de interrupçãoN
Proteção de fuga à terrasem
[ICS] Capacidade de corte nominal em serviço4 kA a 550 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos
Passo de conexão35 mm
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
[UI] Tensão de isolamento nominal690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para IEC 60947-2
Compatibilidade de gamaEZC250

Principal

Linha de produtoEasyPact
Tipo de produto ou componenteDisjuntor
Nome abreviado do dispositivoEasypact EZC250N
Nome abreviado do dispositivoEasypact EZC250N
GamaEasyPact
[IN] corrente nominal250 A a 40 °C
Tipo de controlealavanca articulada
Aplicativo do dispositivodistribuição
Nome do produtoEasyPact EZC
Tipo de redeCA
Tecnologia da unidade de disparotermomagnético
Adequação para isolamentosim para IEC 60947-2
Categoria de usocategoria A
Categoria de usocategoria A
Classificação da unidade de disparo225-225 A a 50 °C
Descrição dos polos protegidos3t
Nome da unidade de disparoTM-D
Nome do disjuntorEasypact EZC250N

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-1
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-35-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Graus de poluição3 para IEC 947-1
Grau de proteção IKIK07 para IEC 62262