Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para botão luminoso modular ø22mm plástico, para led integral, branco zb5aw313

Código:

ZB5AW313

Por: R$ 107,74ou X de

Descrição

Schneider harmony cabeçote iluminado
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorbranco
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB5AWCUST05
GCR BRIDGEZB5AWCUST05
Grupo principalbotão de pressão luminoso
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtopressionar embutido LED incorporado
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD30 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.017 kg
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorbranco embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorcom lente simples
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK05 para EN 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorbranco
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB5AWCUST05
GCR BRIDGEZB5AWCUST05
Grupo principalbotão de pressão luminoso
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtopressionar embutido LED incorporado
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD30 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.017 kg
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorbranco embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorcom lente simples
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Grau de proteção IKIK05 para EN 50102

Video

VideooHA21HBuLgk