Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Cabecote para comutador 16mm plastico redondo 3 posicoes fix zb6ad23

Código:

ZB6AD23

Por: R$ 221,02ou X de

Descrição

Schneider harmony cabeçote xb6, 16 mm, comutador, moldura metálica, retorno pro mola, 3pos
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Altura total CAD18 mm
Largura total CAD18 mm
Profundidade total CAD43 mm
Peso0.018 kg
Compatibilidade de gamaZB6
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador3 posições 60°
Material do aroplástico

Principal

Linha de produtoHarmony XB6
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor
Nome abreviado do dispositivoZB6
Perfil do operadorpreto punho padrão
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC; UL; CSA; GOST
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 13 para UL 50; NEMA 4 para UL 50; NEMA 4X para UL 50; NEMA 13 para CSA C22.2 n.º 94; NEMA 4X para CSA C22.2 n.º 94
PadrõesCSA C22.2 No 14; JIS C 852; JIS C8201-5-1; EN/IEC 60947-5-5; UL 508; EN/IEC 60947-1; EN/IEC 60947-5-1; JIS C8201-1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6; +/- 3 mm (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 61140

SELETORES

Complementar

Altura total CAD18 mm
Largura total CAD18 mm
Profundidade total CAD43 mm
Peso0.018 kg
Compatibilidade de gamaZB6
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador3 posições 60°
Material do aroplástico

Principal

Linha de produtoHarmony XB6
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor
Nome abreviado do dispositivoZB6
Perfil do operadorpreto punho padrão
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC; UL; CSA; GOST
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 13 para UL 50; NEMA 4 para UL 50; NEMA 4X para UL 50; NEMA 13 para CSA C22.2 n.º 94; NEMA 4X para CSA C22.2 n.º 94
PadrõesCSA C22.2 No 14; JIS C 852; JIS C8201-5-1; EN/IEC 60947-5-5; UL 508; EN/IEC 60947-1; EN/IEC 60947-5-1; JIS C8201-1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6; +/- 3 mm (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 61140