- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Código:
De: R$ 0,00Por: R$ 304,11ou X de
Descrição
Schneider harmony xb4ilum.cabeçote, manopla padrão, 22 mm, verde, metálica moldura, 3-pos. mola de retorno ao centro
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor de lente ou tampa/operador | verde |
---|---|
Código de composição elétrica | M3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado; M6 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED integral e transformador; M10 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado; M4 of <4 contatos utilizando simples e dupla blocos em montagem frontal com LED incorporado |
Customizable | 0 |
Escudo de isolamento | não |
Grupo principal | interruptor de seleção luminoso |
Resistência a lavadora de alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m |
Grupo de produto | luminoso LED incorporado |
Altura total CAD | 29 mm |
Largura total CAD | 29 mm |
Profundidade total CAD | 43 mm |
Durabilidade mecânica | 500000 ciclos |
Compatibilidade do produto | LED incorporado |
Peso | 0.036 kg |
Apresentação do dispositivo | basic element |
Compatibilidade de gama | ZB4 |
Forma da cabeça da unidade de sinalização | redondo |
Informações de posição do operador | 3 posições +/- 45° |
Material do aro | metal cromado |
Principal
Diâmetro de montagem | 22 mm |
---|---|
Linha de produto | Harmony XB4 |
Tipo de produto ou componente | cabeça para interruptor seletor luminoso |
Nome abreviado do dispositivo | ZB4 |
Perfil do operador | verde punho padrão |
Tipo de operador | para o centro retorno por mola |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Tipo de cabeça | standard |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe I para IEC 60536 |
---|---|
Certificações do produto | GL; LROS (Lloyds register of shipping); RINA; UL listado; DNV; CSA; BV |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529; IP67; IP69; IP69K |
Grau de proteção NEMA | NEMA ; NEMA 4X |
Padrões | UL 508; EN/IEC 60947-5-; EN/IEC 60947-5-1; CSA C22.2 No 14; EN/IEC 60947-5-5; EN/IEC 60947-1; JIS C8201-5-1; JIS C8201-1 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-70 °C |
Tratamento de proteção | TH |
Grau de proteção IK | IK06 para IEC 50102 |