Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para botão duplo luminoso ø22mm plástico, retorno por mola, verde, vemelho zb5aw7a3740

Código:

ZB5AW7A3740

Por: R$ 155,55ou X de

Descrição

Schneider harmony xb5 22 mm cabeçote duplo zb5aw7a3740
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde/vermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalcabeça dupla luminosa
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1 recorte
Grupo de produtonão marcado luminoso embutido/embutido
Altura total CAD50 mm
Largura total CAD30 mm
Profundidade total CAD30 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66
Peso0.023 kg
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoretangular
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão de cabeça dupla luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorverde embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Descrição dos operadoresverde não marcado - vermelho não marcado
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IKIK05 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Quem comprou, comprou também

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde/vermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalcabeça dupla luminosa
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1 recorte
Grupo de produtonão marcado luminoso embutido/embutido
Altura total CAD50 mm
Largura total CAD30 mm
Profundidade total CAD30 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66
Peso0.023 kg
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoretangular
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão de cabeça dupla luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorverde embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Descrição dos operadoresverde não marcado - vermelho não marcado
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IKIK05 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk