Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Corpo para sinalizador modular plástico, com led integral, branco, 24...120vca/cc zb5avbg1

Código:

ZB5AVBG1

Por: R$ 178,46ou X de

Descrição

Schneider harmony xb5 bloco de luz
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Altura total CAD42 mm
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Largura total CAD30 mm
Profundidade total CAD32 mm
Tensão nominal de fornecimento [US]24..0,120 V
Limites de tensão de alimentação19.2-132 V CC
Peso0.022 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentemontagem de bloco luminoso/corpo completo
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãoplástico
Cor da fonte de luzbranco
Cor da fonte de luzbranco

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-2-6
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C

Video

VideooHA21HBuLgk

Complementar

Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Altura total CAD42 mm
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Largura total CAD30 mm
Profundidade total CAD32 mm
Tensão nominal de fornecimento [US]24..0,120 V
Limites de tensão de alimentação19.2-132 V CC
Peso0.022 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentemontagem de bloco luminoso/corpo completo
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãoplástico
Cor da fonte de luzbranco
Cor da fonte de luzbranco

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-2-6
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C

Video

VideooHA21HBuLgk