Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Corpo para botão luminoso modular plástico, com led integral, branco, na+nf, 24vca/cc zb5aw0b15

Código:

ZB5AW0B15

Por: R$ 166,46ou X de

Descrição

Schneider harmony xb5 bloco de luz
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Força de funcionamento2 N estado elétrico variável NF
Força de funcionamento2 N estado elétrico variável NF
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Torque de funcionamento0.05 N.m estado elétrico variável NA
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(11-12)NF
Alimentação do bloco luminosodireto
Altura total CAD42 mm
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Largura total CAD30 mm
Profundidade total CAD32 mm
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Limites de tensão de alimentação19.2-30 V CC
Consumo de corrente18 mA
Peso0.042 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatospadrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentemontagem de corpo/contato e bloco luminoso completo
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãoplástico
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Cor da fonte de luzbranco
Cor da fonte de luzbranco
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-2-6
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C

Video

VideooHA21HBuLgk

Complementar

Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Força de funcionamento2 N estado elétrico variável NF
Força de funcionamento2 N estado elétrico variável NF
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Torque de funcionamento0.05 N.m estado elétrico variável NA
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(11-12)NF
Alimentação do bloco luminosodireto
Altura total CAD42 mm
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Largura total CAD30 mm
Profundidade total CAD32 mm
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Limites de tensão de alimentação19.2-30 V CC
Consumo de corrente18 mA
Peso0.042 kg
[IE] Corrente nominal de operação0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Operação dos contatosabertura lenta
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatospadrão

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentemontagem de corpo/contato e bloco luminoso completo
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Venda por quantidade indivisível1
Material do colar de fixaçãoplástico
Curso de funcionamento1.5 mm (estado elétrico variável NF)
Cor da fonte de luzbranco
Cor da fonte de luzbranco
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-2-6
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C

Video

VideooHA21HBuLgk