Corpo para botão luminoso modular plástico, com led integral, verde, 2na, 230...240vca zb5aw0m33
Código:
ZB5AW0M33
De: R$ 0,00Por: R$ 180,88ou X de
Descrição
Schneider harmony xb5 bloco de luz
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
---|---|
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4 | ? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4 |
Força de funcionamento | 2.3 N estado elétrico variável NA |
Força de funcionamento | 2.3 N estado elétrico variável NA |
Customizable | 0 |
Escudo de isolamento | não |
Torque de funcionamento | 0.05 N.m estado elétrico variável NA |
Resistência a sobretensão | 1 kV para IEC 61000-4-5 |
Tipo de sinalização | fixo |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (13-14)NA |
Alimentação do bloco luminoso | direto |
Altura total CAD | 42 mm |
Base da lâmpada | LED incorporado |
Fonte de luz | LED protegido |
Largura total CAD | 30 mm |
Profundidade total CAD | 32 mm |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 230...240 V |
Durabilidade mecânica | 5000000 ciclos |
Durabilidade elétrica | 1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C |
Limites de tensão de alimentação | 195-264 V CA |
Consumo de corrente | 14 mA |
Peso | 0.042 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1 |
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional | 10 A para EN/IEC 60947-5-1 |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN 60947-1 |
Abertura positiva | sem |
Apresentação do dispositivo | basic sub-assemblies |
Compatibilidade de gama | ZB5 |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN 60947-1 |
Forma da cabeça do parafuso | com slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas |
Material de contatos | liga de prata (Ag/Ni) |
Operação dos contatos | abertura lenta |
Proteção contra curto-circuito | 10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1 |
Tipo e composição dos contatos | 2 NA |
Torque de aperto | 0.8-1.2 N.m para EN 60947-1 |
Utilização dos contatos | padrão |
Principal
Linha de produto | Harmony XB5 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | montagem de corpo/contato e bloco luminoso completo |
Nome abreviado do dispositivo | ZB5 |
Nome abreviado do dispositivo | ZB5 |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Material do colar de fixação | plástico |
Curso de funcionamento | 2.6 mm (estado elétrico variável NA) |
Cor da fonte de luz | verde |
Cor da fonte de luz | verde |
Tipo de cabeça | standard |
Meio ambiente
Certificações do produto | BV |
---|---|
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-70 °C |
Tratamento de proteção | TH |
Classe de proteção contra choques elétricos | classe II para IEC 60536 |
Resistência a descarga eletroestática | 6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-2-6 |
Resistência a rajadas momentâneas rápidas | 2 kV para IEC 61000-4-4 |
Emissão eletromagnética | classe B para IEC 55011 |
Emissão eletromagnética | classe B para IEC 55011 |
Resistência a campos eletromagnéticos | 10 V/m para IEC 61000-4-3 |
Vida útil | 100000 H com tensão nominal e 25 °C |
Video
Video | oHA21HBuLgk |
---|