Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para botão ø22mm plástico, faceado, retorno por mola, amarelo zb5aa5

Código:

ZB5AA5

Descrição

Schneider harmony xb5 cabeçote de botão

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadoramarelo
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaC1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Código de composição elétricaC1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB5AACUST01
GCR BRIDGEZB5AACUST01
Grupo principalbotão de pressão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtonão luminoso pressionar embutido
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD28 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.018 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão não luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadoramarelo embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK03 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadoramarelo
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaC1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Código de composição elétricaC1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB5AACUST01
GCR BRIDGEZB5AACUST01
Grupo principalbotão de pressão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtonão luminoso pressionar embutido
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD28 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.018 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão não luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadoramarelo embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK03 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk