Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para comutador luminoso ø22mm plástico, 2 posições fixas, vermelho zb5ak1243

Código:

ZB5AK1243

Por: R$ 271,80ou X de

Descrição

Schneider harmony xb5 cabeçote de comutador iluminado
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado; M6 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED integral e transformador; M10 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado; MF1 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado; MR1 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem posterior com LED incorporado; M4 of <4 contatos utilizando simples e dupla blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalinterruptor de seleção luminoso
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes; XALK 2...5 recortes
Grupo de produtoluminoso LED incorporado
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD43 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Peso0.016 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador2 posições 90°
Material do arodark grey plastic

Principal

Diâmetro de montagem22 mm
Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorvermelho punho padrão
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoGL; LROS (Lloyds register of shipping); UL listado; RINA; BV; DNV; CSA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529; IP67; IP69; IP69K
Grau de proteção NEMANEMA ; NEMA 4X
PadrõesEN/IEC 60947-5-; UL ; EN/IEC 60947-5-; EN/IEC 60947-1; CSA C22.2 No 14; JIS C8201-5-1; EN/IEC 60947-5-1; JIS C8201-1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

SELETORES

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado; M6 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED integral e transformador; M10 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado; MF1 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado; MR1 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem posterior com LED incorporado; M4 of <4 contatos utilizando simples e dupla blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalinterruptor de seleção luminoso
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes; XALK 2...5 recortes
Grupo de produtoluminoso LED incorporado
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD43 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Peso0.016 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador2 posições 90°
Material do arodark grey plastic

Principal

Diâmetro de montagem22 mm
Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorvermelho punho padrão
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoGL; LROS (Lloyds register of shipping); UL listado; RINA; BV; DNV; CSA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529; IP67; IP69; IP69K
Grau de proteção NEMANEMA ; NEMA 4X
PadrõesEN/IEC 60947-5-; UL ; EN/IEC 60947-5-; EN/IEC 60947-1; CSA C22.2 No 14; JIS C8201-5-1; EN/IEC 60947-5-1; JIS C8201-1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102