Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para comutador luminoso ø22mm plástico, 3 posições fixas, branco zb5ak1313

Código:

ZB5AK1313

Por: R$ 189,81ou X de

Descrição

Schneider harmony xb5 cabeçote de comutador iluminado
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorbranco
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalinterruptor de seleção luminoso
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtoluminoso LED incorporado
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD43 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.016 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador3 posições +/- 45°
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorbranco punho padrão
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorbranco
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM3 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalinterruptor de seleção luminoso
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtoluminoso LED incorporado
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD43 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.016 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador3 posições +/- 45°
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorbranco punho padrão
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk