Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para comutador ø22mm plástico, 3 posições fixas, manopla curta, preto zb5ad3

Código:

ZB5AD3

Por: R$ 155,25ou X de

Descrição

Schneider harmony xb5 cabeçote de comutador
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorpreto
Código de composição elétricaC3 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; C4 of <6 contatos utilizando simples e dupla blocos em montagem frontal; C5 of <5 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; C6 of <5 contatos utilizando simples e dupla blocos em montagem frontal; C7 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; C8 of <4 contatos utilizando simples e dupla blocos em montagem frontal; C11 of <3 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; SF1 of <3 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; SR1 of <3 contatos utilizando único blocos em montagem posterior
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalinterruptor seletor
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes; XALK 2...5 recortes
Grupo de produtonão luminoso
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD46 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Peso0.017 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador3 posições +/- 45°
Material do arodark grey plastic

Principal

Diâmetro de montagem22 mm
Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorpreto punho padrão
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoLROS (Lloyds register of shipping); DNV; GL; UL listado; BV; CSA; RINA
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529; IP69 para IEC 60529; IP69K
Grau de proteção NEMANEMA 13; NEMA 4X
PadrõesEN/IEC 60947-5-1; UL 508; CSA C22.2 No 14; JIS C8201-5-1; EN/IEC 60947-1; EN/IEC 60947-5-4; JIS C8201-1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

SELETORES

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorpreto
Código de composição elétricaC3 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; C4 of <6 contatos utilizando simples e dupla blocos em montagem frontal; C5 of <5 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; C6 of <5 contatos utilizando simples e dupla blocos em montagem frontal; C7 of <4 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; C8 of <4 contatos utilizando simples e dupla blocos em montagem frontal; C11 of <3 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; SF1 of <3 contatos utilizando único blocos em montagem frontal; SR1 of <3 contatos utilizando único blocos em montagem posterior
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalinterruptor seletor
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes; XALK 2...5 recortes
Grupo de produtonão luminoso
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD46 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Peso0.017 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador3 posições +/- 45°
Material do arodark grey plastic

Principal

Diâmetro de montagem22 mm
Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorpreto punho padrão
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoLROS (Lloyds register of shipping); DNV; GL; UL listado; BV; CSA; RINA
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529; IP69 para IEC 60529; IP69K
Grau de proteção NEMANEMA 13; NEMA 4X
PadrõesEN/IEC 60947-5-1; UL 508; CSA C22.2 No 14; JIS C8201-5-1; EN/IEC 60947-1; EN/IEC 60947-5-4; JIS C8201-1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102