Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para comutador ø22mm plástico, 3 posições retorno por mola, manopla curta, preto zb5ad5

Código:

ZB5AD5

Por: R$ 127,68ou X de

Descrição

Schneider harmony xb5 cabeçote de comutador
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorpreto
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaC3 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Código de composição elétricaC3 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalinterruptor seletor
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtonão luminoso
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD46 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.017 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador3 posições +/- 45°
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XALF
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorpreto punho padrão
Tipo de operadorpara o centro retorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorpreto
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaC3 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Código de composição elétricaC3 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Grupo principalinterruptor seletor
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtonão luminoso
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD46 mm
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.017 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Informações de posição do operador3 posições +/- 45°
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XALF
Tipo de produto ou componentecabeça para interruptor seletor
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorpreto punho padrão
Tipo de operadorpara o centro retorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk