Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para botão luminoso ø22mm plástico, faceado, com retenção, verde zb5ah033

Código:

ZB5AH033

Por: R$ 151,27ou X de

Descrição

Schneider harmony xb5i cabeçote de botão iluminado
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM5 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM5 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB5AHCUST02
GCR BRIDGEZB5AHCUST02
Grupo principalbotão de pressão luminoso
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtoLED luminoso pressionar-pressionar embutido
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD30 mm
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.017 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorverde embutido, não marcado
Tipo de operadorpressionar-pressionar
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IKIK05 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM5 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM5 of <2 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB5AHCUST02
GCR BRIDGEZB5AHCUST02
Grupo principalbotão de pressão luminoso
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Nome da estaçãoXALD 1...5 recortes
Grupo de produtoLED luminoso pressionar-pressionar embutido
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD30 mm
Durabilidade mecânica5000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.017 kg
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB5
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arodark grey plastic

Principal

Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB5
Nome abreviado do dispositivoZB5
Perfil do operadorverde embutido, não marcado
Tipo de operadorpressionar-pressionar
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IKIK05 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk