Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Rele termico tesys d classe 10 1218a 1na+1nf lrd21

Código:

LRD21

Por: R$ 311,84ou X de

Descrição

Tesys d thermal overload 12-18a cl10a
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Sensibilidade da falha de fasecorrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0
Linha de ajuste de proteção térmica12-18 A
Compensação de temperatura-20-60 °C
Compensação de temperatura-20-60 °C
Limiar de disparo1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1
Compatibilidade do produtoLC1D18
Suporte de montagemcalha, com acessórios específicos
Largura45 mm
Profundidade70 mm
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 0...400 Hz
Frequência da rede0...400 Hz
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.124 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional5 A of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V para CSA
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Compatibilidade de gamaLRD
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenterelé de sobrecarga térmica diferencial
Nome abreviado do dispositivoLRD
Nome abreviado do dispositivoLRD
GamaTeSys
Tipo de controleazul Botão: reinicialização
Nome do produtoTeSys LRD
Tipo de redeCA
Aplicação de reléproteção do motor
Classe do disparo de sobrecargaclasse 10A

Meio ambiente

Certificações do produtoATEX INERIS
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesATEX D 94/9/CE
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C sem degradação para IEC 60947-4-1
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Força dielétrica6 kV a 50 Hz para IEC 60255-5
Força mecânicachoques: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
Retardamento de chamasV1 para UL 94

SELETORES

Complementar

Sensibilidade da falha de fasecorrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0
Linha de ajuste de proteção térmica12-18 A
Compensação de temperatura-20-60 °C
Compensação de temperatura-20-60 °C
Limiar de disparo1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1
Compatibilidade do produtoLC1D18
Suporte de montagemcalha, com acessórios específicos
Largura45 mm
Profundidade70 mm
[UE] Tensão de operação nominal690 V CA 0...400 Hz
Frequência da rede0...400 Hz
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
Peso0.124 kg
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional5 A of circuito de sinalização
[UI] Tensão de isolamento nominalcircuito de potência: 600 V para CSA
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV
Compatibilidade de gamaLRD
Conexões - Terminaiscircuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1-2.5 mm² flexível com
Torque de apertocircuito de controle: 1.7 N.m - Ligar terminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componenterelé de sobrecarga térmica diferencial
Nome abreviado do dispositivoLRD
Nome abreviado do dispositivoLRD
GamaTeSys
Tipo de controleazul Botão: reinicialização
Nome do produtoTeSys LRD
Tipo de redeCA
Aplicação de reléproteção do motor
Classe do disparo de sobrecargaclasse 10A

Meio ambiente

Certificações do produtoATEX INERIS
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529
PadrõesATEX D 94/9/CE
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-60-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-60 °C sem degradação para IEC 60947-4-1
Tratamento de proteçãoTH para IEC 60068
Força dielétrica6 kV a 50 Hz para IEC 60255-5
Força mecânicachoques: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
Retardamento de chamasV1 para UL 94