Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Braçadeira com terminal separado 2co rgze1s48m

Código:

RGZE1S48M

De: R$ 53,15Por: R$ 45,18

Preço a vista: R$ 45,18

Economia de R$ 7,97

Descrição

Schneider zelio timer rexl modular sincronismo , 5a, 250 v ac
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Tipo de parafusoM3
Compatibilidade do produtoplug-in relé RXG com 2 F/A contato
[UE] Tensão de operação nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico6 kV
Grau de proteção IPIP20
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14 sólido sem ponta do cabo

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componentetomada
[IN] corrente nominal5:00 AM
Disposição do terminal de contatosseparado

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Umidade relativa10-85 %
Graus de poluição3

SELETORES

Complementar

Tipo de parafusoM3
Compatibilidade do produtoplug-in relé RXG com 2 F/A contato
[UE] Tensão de operação nominal250 V para IEC
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico6 kV
Grau de proteção IPIP20
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14 sólido sem ponta do cabo

Principal

Linha de produtoZelio Relay
Tipo de produto ou componentetomada
[IN] corrente nominal5:00 AM
Disposição do terminal de contatosseparado

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII
Certificações do produtoALCANCE
Grau de proteção IPIP20
PadrõesCSA C22.2 No 14
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Umidade relativa10-85 %
Graus de poluição3