Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

zelio controle rm22tu modular multifuncional 1fases 8 a, 200240 v ca rm22ua33mr

Código:

RM22UA33MR

De: R$ 797,62Por: R$ 677,98ou X de

Economia de R$ 119,64

Descrição

Schneider zelio controle rm22-tu modular multifuncional 1-fases 8 a, 200-240 v ca
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Consumo de potência em W1.5 W CC
Posição de montagemqualquer posição
Consumo de potência em VA3.5-3.5 VA CA
Consumo de potência em VA3.5-3.5 VA CA
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 290000
Material da caixaplástico auto-extintor
Precisão de repetição+/- 0.5 % of circuito de entrada e medição
Tempo de reposição1500 ms a tensão máxima
Capacidade de comutação em VA2000 VA
Aumento de atraso na inicialização600 ms
Aumento de atraso na inicialização600 ms
Contatos de saída2 F/A
Contatos de saída2 F/A
Erro de medição0,05%/°C com variação da temperatura
Histerese3-3 % fixo full scale for window mode
Maximum measuring cycle100 ms ciclo de medição como valor rms verdadeiro
Resistência entre terminais150 kOhm a terminais E2-M
Tensão nominal de fornecimento [US]24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Suporte de montagemtrilho DIN de 35 mm para EN/IEC 60715
Largura22.5 mm
Durabilidade elétrica100000 ciclos
Imunidade a microquebras10 ms
Tempo de resposta<= 500 ms
LED de statuspotência LIGAR: LED (verde)
Tipo do circuito de alimentaçãoCC
Corrente de comutação mínima10 mA a 5 V CC
Tensão de comutação máxima250 V CA
Corrente de comutação máxima8 A CA
Limites de tensão de alimentação20.4-264 V CA/CC
Frequência de alimentação40...70 Hz +/- 10 %
Isolamentoentre a alimentação e a medição
Funcionalidadesubtensão e sobretensão no modo de janela
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
Resistência de isolamento> 100 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-27
Corrente de saída nominal8:00 AM
Peso0.11 kg
Compatibilidade de gamaRM22
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG flexível com extremidade do cabo
Material de contatossem cádmio
Torque de aperto0.6-1 N.m para IEC 60947-1

Principal

Linha de produtoZelio Control
Tipo de produto ou componenterelés de controle e medição modular
Categoria de usoCA-1 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-1 para IEC 60947-4-1
Número de fases da redemonofásico
Tipo de atrasoangulada 0.1...30 s, +/- 10% do valor da escala completa ao ultrapassar o limiar Tt
Intervalo de medição15...500 V tensão CA/CC 50/60 Hz
Parâmetros monitorizados do relédetecção de sobretensão ou subtensão
ReléRM22UA
Tipo de relérelé de controle da tensão

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII para IEC 60664-1
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
PadrõesEN / IEC 60255-1
Resistência à vibração0,5 gn (f = 58.1-150 Hz em funcionamento para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque5 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-50 °C a 60 Hz
Umidade relativa93-97 % a 25-55 °C para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3 para IEC 60664-1
Compatibilidade eletromagnéticadescarga eletroestática - nível de teste: 6 kV (descarga do contato)nível 3 para IEC 61000-4-2
Tensão de teste dielétrica2.5 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-27

SELETORES

Complementar

Consumo de potência em W1.5 W CC
Posição de montagemqualquer posição
Consumo de potência em VA3.5-3.5 VA CA
Consumo de potência em VA3.5-3.5 VA CA
Dados de fiabilidade de segurançaB10d = 290000
Material da caixaplástico auto-extintor
Precisão de repetição+/- 0.5 % of circuito de entrada e medição
Tempo de reposição1500 ms a tensão máxima
Capacidade de comutação em VA2000 VA
Aumento de atraso na inicialização600 ms
Aumento de atraso na inicialização600 ms
Contatos de saída2 F/A
Contatos de saída2 F/A
Erro de medição0,05%/°C com variação da temperatura
Histerese3-3 % fixo full scale for window mode
Maximum measuring cycle100 ms ciclo de medição como valor rms verdadeiro
Resistência entre terminais150 kOhm a terminais E2-M
Tensão nominal de fornecimento [US]24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Suporte de montagemtrilho DIN de 35 mm para EN/IEC 60715
Largura22.5 mm
Durabilidade elétrica100000 ciclos
Imunidade a microquebras10 ms
Tempo de resposta<= 500 ms
LED de statuspotência LIGAR: LED (verde)
Tipo do circuito de alimentaçãoCC
Corrente de comutação mínima10 mA a 5 V CC
Tensão de comutação máxima250 V CA
Corrente de comutação máxima8 A CA
Limites de tensão de alimentação20.4-264 V CA/CC
Frequência de alimentação40...70 Hz +/- 10 %
Isolamentoentre a alimentação e a medição
Funcionalidadesubtensão e sobretensão no modo de janela
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
Resistência de isolamento> 100 MOhm a 500 V CC para IEC 60255-27
Corrente de saída nominal8:00 AM
Peso0.11 kg
Compatibilidade de gamaRM22
Conexões - Terminaisterminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24 ... 16 AWG flexível com extremidade do cabo
Material de contatossem cádmio
Torque de aperto0.6-1 N.m para IEC 60947-1

Principal

Linha de produtoZelio Control
Tipo de produto ou componenterelés de controle e medição modular
Categoria de usoCA-1 para IEC 60947-4-1
Categoria de usoCA-1 para IEC 60947-4-1
Número de fases da redemonofásico
Tipo de atrasoangulada 0.1...30 s, +/- 10% do valor da escala completa ao ultrapassar o limiar Tt
Intervalo de medição15...500 V tensão CA/CC 50/60 Hz
Parâmetros monitorizados do relédetecção de sobretensão ou subtensão
ReléRM22UA
Tipo de relérelé de controle da tensão

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoIII para IEC 60664-1
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP20 para IEC 60529 (terminais)
PadrõesEN / IEC 60255-1
Resistência à vibração0,5 gn (f = 58.1-150 Hz em funcionamento para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque5 gn (Duração = 11 ms of em funcionamento para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-50 °C a 60 Hz
Umidade relativa93-97 % a 25-55 °C para IEC 60068-2-30
Graus de poluição3 para IEC 60664-1
Compatibilidade eletromagnéticadescarga eletroestática - nível de teste: 6 kV (descarga do contato)nível 3 para IEC 61000-4-2
Tensão de teste dielétrica2.5 kV CA 50 Hz, 1 min para IEC 60255-27