- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Relé de potência, 30a, 2na, 230vca rpf2ap7
Código:
RPF2AP7
De: R$ 0,00Por: R$ 98,80ou X de
Preço a vista: R$ 98,80
Descrição
Schneider zelio relé , 30 a, 230 v ac, 2 na
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Limites de tensão de circuito de controle | 184 ... 253 V |
---|---|
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento | 25 A a -40-55 °C relés lado a lado sem lacuna; 30 A a -40-55 °C distância de 13 mm entre dois relés |
Corrente de carga | 25 A a 28 V CC; 30 A a 250 V CA |
Dados de fiabilidade de segurança | B10d = 100000 |
Tempo de reposição | 25 ms |
Capacidade de comutação máxima | 7500 VA / 700 W |
Taxa de funcionamento | <= 1200 ciclos / hora subcarga; <= 18000 ciclos / hora sem carga |
Capacidade de comutação mínima | 6000 mW 500 mA / 12 V of não |
Categoria de proteção | RT II |
Consumo médio | 4 VA a 60 Hz |
Limiar da tensão mínima de regulação | >= 0,15 Uc |
Níveis de teste | nível A |
Altura total CAD | 68.5 mm |
Largura total CAD | 33.7 mm |
Profundidade total CAD | 39.2 mm |
Durabilidade mecânica | 5000000 ciclos |
Suporte de montagem | painel; calha DIN |
Durabilidade elétrica | 100000 ciclos of resistivo carga |
Corrente de comutação mínima | 500 mA |
Tempo de funcionamento | 25 ms |
Tensão de comutação máxima | 250 V para IEC |
Peso | 0.082 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 30 A a 277 V (AC não para UL); 20 A a 28 V (DC não para UL); 30 A a 250 V (AC não para IEC); 25 A a 28 V (DC não para IEC) |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 250 V para IEC; 300 V para UL |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV durante 1,2/50 µs |
Apresentação do dispositivo | Conjunto Montado |
Compatibilidade de gama | RPF |
Material de contatos | prata-óxido de estanho |
Posição de operação | qualquer posição |
Tipo e composição dos contatos | 2 NA |
Principal
Linha de produto | Zelio Relay |
---|---|
Tipo de produto ou componente | relé de ligação |
Nome abreviado do dispositivo | RPF |
Tensão de circuito de controle | 230 V CA |
Tipo de controle | sem botão de teste bloqueável |
Resistência média | 15600 Ohm a 20 °C +/- 15 % |
Coeficiente de utilização | 10% |
Forma do pino | plano |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA; CE; GOST; UL |
---|---|
Grau de proteção IP | IP40 para EN/IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 14; EN/IEC 61810-1; UL 508 |
Resistência à vibração | 3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciclos de operação; 10 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciclos que não operam |
Resistência ao choque | 10 gn of em funcionamento; 30 gn of fora de funcionamento |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-55 °C |
Graus de poluição | 3 |
Força dielétrica | 2000 V CA entre polos com básico isolamento; 4000 V CA entre a bobina e o contato com reforçado isolamento; 1500 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento |