- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Relé de interface, 12a, 2naf, botão de teste, 230vca rxm2ab1p7
Código:
RXM2AB1P7
De: R$ 0,00Por: R$ 69,41ou X de
Preço a vista: R$ 69,41
Descrição
Schneider zelio relé rxm 12 a, 230 v ac
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
[ITHE] Corrente térmica convencional em isolamento | 12 A a -40-55 °C |
---|---|
Corrente de carga | 12 A a 28 V CC |
Dados de fiabilidade de segurança | B10d = 100000 |
Tempo de reposição | 20 ms |
Capacidade de comutação máxima | 3000 VA / 336 W |
Taxa de funcionamento | <= 1200 ciclos / hora subcarga |
Capacidade de comutação mínima | 170 mW a 10 mA, 17 V |
Capacidade de comutação mínima | 170 mW a 10 mA, 17 V |
Categoria de proteção | RT I |
Consumo médio | 1.2 VA a 60 Hz |
Limiar da tensão mínima de regulação | >= 0,15 Uc |
Níveis de teste | nível A |
Consumo médio em VA | 1.2-1.2 a 60 Hz |
Limites de tensão de funcionamento nominal | 184..0,253 V CA |
Durabilidade mecânica | 10000000 ciclos |
Durabilidade elétrica | 100000 ciclos of resistivo carga |
LED de status | sem |
Tempo de funcionamento | 20 ms |
Tensão de comutação máxima | 250 V para IEC |
Grau de proteção IP | IP40 para EN/IEC 60529 |
Peso | 0.037 kg |
[IE] Corrente nominal de operação | 6 A a 28 V (DC NF para IEC |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 250 V para IEC |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV durante 1,2/50 µs |
Apresentação do dispositivo | Conjunto Montado |
Compatibilidade de gama | RXM |
Material de contatos | AgNi |
Posição de operação | qualquer posição |
Tipo e composição dos contatos | 2 F/A |
Principal
Linha de produto | Zelio Relay |
---|---|
Tipo de produto ou componente | relé de ligação |
Nome abreviado do dispositivo | RXM |
Nome abreviado do dispositivo | RXM |
Tensão de circuito de controle | 230 V CA 50/60 Hz |
Tipo de controle | botão de teste bloqueável |
Resistência média | 15000 Ohm a 20 °C +/- 15 % |
Coeficiente de utilização | 20% |
Forma do pino | plano |
Meio ambiente
Certificações do produto | ALCANCE |
---|---|
Grau de proteção IP | IP40 para EN/IEC 60529 |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Resistência à vibração | 3 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciclos de operação |
Resistência ao choque | 10 gn of em funcionamento |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-55 °C |
Graus de poluição | 3 |
Força dielétrica | 1300 V CA entre os contatos com micro desconexão isolamento |