- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Módulo de proteção para relé de interface, varistor, 110...230v rzm021rb
Código:
RZM021RB
De: R$ 0,00Por: R$ 28,22ou X de
Preço a vista: R$ 28,22
Descrição
Schneider zelio rxz varistor
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Compatibilidade do produto | soquete RSZ (1 F/A) |
---|---|
Peso | 0.005 kg |
Principal
Linha de produto | Zelio Relay |
---|---|
Categoria de acessórios/peças separadas | acessórios de proteção |
Designação de acessórios/peças separadas | varistor+ LED verde |
Venda por quantidade indivisível | 10 |
Tensão de circuito de controle | 6..0,24 V CA/CC |