Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para botão ø22mm metálico, faceado, retorno por mola, verde zb4ba3

Código:

ZB4BA3

Por: R$ 45,81

Preço a vista: R$ 45,81

Descrição

Schneider harmony xb4 cabeçote, 22 mm, verde, metálica moldura
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaC1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Código de composição elétricaC1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB4BACUST01
GCR BRIDGEZB4BACUST01
Grupo principalbotão de pressão
Grupo de produtonão luminoso pressionar embutido
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD28 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB4
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arometal cromado

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão não luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB4
Nome abreviado do dispositivoZB4
Perfil do operadorverde embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaC1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Código de composição elétricaC1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB4BACUST01
GCR BRIDGEZB4BACUST01
Grupo principalbotão de pressão
Grupo de produtonão luminoso pressionar embutido
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD28 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Apresentação do dispositivobasic element
Compatibilidade de gamaZB4
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arometal cromado

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão não luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB4
Nome abreviado do dispositivoZB4
Perfil do operadorverde embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk