- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Código:
De: R$ 0,00Por: R$ 132,55ou X de
Descrição
Schneider harmony xb4, 40 mm cabeçote cogumelo, 22 mm, amarelo, metálica moldura, forma redonda
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor de lente ou tampa/operador | amarelo |
---|---|
Diâmetro de montagem | 22 mm |
Código de composição elétrica | C1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal |
Código de composição elétrica | C1 of <9 contatos utilizando único blocos em montagem frontal |
GCR BRIDGE | ZB4BCCUST01 |
GCR BRIDGE | ZB4BCCUST01 |
Grupo principal | cabeça cogumelo |
Grupo de produto | não luminoso retorno por mola cogumelo |
Altura total CAD | 40 mm |
Largura total CAD | 40 mm |
Profundidade total CAD | 52 mm |
Durabilidade mecânica | 5000000 ciclos |
Sinalização | não marcado |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Apresentação do dispositivo | basic element |
Compatibilidade de gama | ZB4 |
Forma da cabeça da unidade de sinalização | redondo |
Material do aro | metal cromado |
Principal
Linha de produto | Harmony XB4 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | cabeça para botão de pressão não luminoso |
Nome abreviado do dispositivo | ZB4 |
Nome abreviado do dispositivo | ZB4 |
Perfil do operador | amarelo cogumelo de Ø 40 mm, não marcado |
Tipo de operador | retorno por mola |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Tipo de cabeça | standard |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe I para IEC 60536 |
---|---|
Certificações do produto | BV |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Grau de proteção NEMA | NEMA 4X |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-70 °C |
Tratamento de proteção | TH |
Grau de proteção IK | IK06 para IEC 50102 |