Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Cabeçote para botão luminoso modular ø22mm metálico, com capa, para led integral, vermelho zb4bw543

Código:

ZB4BW543

Descrição

Schneider zb4bw543 harmony xb4 cabeçote de botão
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB4BWCUST07
GCR BRIDGEZB4BWCUST07
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD30 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.031 kg
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB4
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arometal cromado

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB4
Nome abreviado do dispositivoZB4
Perfil do operadorvermelho embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorrevestimento transparente
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para EN 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Código de composição elétricaM1 of <6 contatos utilizando único blocos em montagem frontal com LED incorporado
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEZB4BWCUST07
GCR BRIDGEZB4BWCUST07
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Altura total CAD29 mm
Largura total CAD29 mm
Profundidade total CAD30 mm
Durabilidade mecânica10000000 ciclos
Compatibilidade do produtoLED incorporado
Sinalizaçãonão marcado
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.031 kg
Apresentação do dispositivobasic sub-assemblies
Compatibilidade de gamaZB4
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arometal cromado

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componentecabeça para botão de pressão luminoso
Nome abreviado do dispositivoZB4
Nome abreviado do dispositivoZB4
Perfil do operadorvermelho embutido, não marcado
Tipo de operadorretorno por mola
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorrevestimento transparente
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 60536
Certificações do produtoBV
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Grau de proteção IKIK06 para EN 50102

Video

VideooHA21HBuLgk