Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Comutador luminoso ø22mm plástico 2 posições fixas, vemelho, na+nf, 24v xb5ak124b5

Código:

XB5AK124B5

Por: R$ 434,03ou X de

Descrição

Selector iluminado
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4; ? < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Torque de funcionamento0.14 N.m estado elétrico variável NA
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(11-12)NF; (13-14)NA
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC a 50/60 Hz
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Largura30 mm
Altura42 mm
Profundidade70 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C; 1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C; 1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C; 1000000 ciclos, CC-13, 0.2 A a 110 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C; 1000000 ciclos, CC-13, 0.5 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Consumo de corrente18 mA
Peso0.516 kg
[IE] Corrente nominal de operação3 A a 240 V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-; 6 A a 120 V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1; 0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1; 0.27 A a 250 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1; 0.55 A a 125 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1; 1.2 A a 600 V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1; terminais de braçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas; cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas; com slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas; com slots compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arodark grey plastic
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Diâmetro de montagem22 mm
Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componenteilluminated selector switch
Nome abreviado do dispositivoXB5
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoLROS (Lloyds register of shipping); CSA; DNV; RINA; UL; BV; GL
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529; IP67 para IEC 60529; IP69K
Grau de proteção NEMANEMA 13; NEMA 4X
PadrõesEN/IEC 60947-5-1; EN/IEC 60947-; JIS C8201-5-1; EN/IEC 60947-5-4; CSA C22.2 No 14; UL 508; JIS C8201-1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2; 8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C

SELETORES

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4? < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4; ? < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
Customizable0
Escudo de isolamentonão
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Torque de funcionamento0.14 N.m estado elétrico variável NA
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(11-12)NF; (13-14)NA
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC a 50/60 Hz
Durabilidade mecânica1000000 ciclos
Largura30 mm
Altura42 mm
Profundidade70 mm
Durabilidade elétrica1000000 ciclos, CA-15, 2 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C; 1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C; 1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C; 1000000 ciclos, CC-13, 0.2 A a 110 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C; 1000000 ciclos, CC-13, 0.5 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apêndice C
Consumo de corrente18 mA
Peso0.516 kg
[IE] Corrente nominal de operação3 A a 240 V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-; 6 A a 120 V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1; 0.1 A a 600 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1; 0.27 A a 250 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1; 0.55 A a 125 V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1; 1.2 A a 600 V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional10 A para EN/IEC 60947-5-1
[UI] Tensão de isolamento nominal600 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN 60947-1
Abertura positivacom para EN/IEC 60947-5-1 apêndice K
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm² com extremidade do cabo para EN/IEC 60947-1; terminais de braçadeiras roscadas, >= 1 x 0,22 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocruzado compatível com Philips Nº 1 chave de fendas; cruzado compatível com pozidriv Nº 1 chave de fendas; com slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas; com slots compatível com plano de Ø 5,5 mm chave de fendas
Material de contatosliga de prata (Ag/Ni)
Material do arodark grey plastic
Proteção contra curto-circuito10 A fusível tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1
Tipo e composição dos contatos1 NA + 1 NF
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1
Utilização dos contatoscontatos padrão

Principal

Diâmetro de montagem22 mm
Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componenteilluminated selector switch
Nome abreviado do dispositivoXB5
Tipo de operadorestático
Venda por quantidade indivisível1
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoLROS (Lloyds register of shipping); CSA; DNV; RINA; UL; BV; GL
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529; IP67 para IEC 60529; IP69K
Grau de proteção NEMANEMA 13; NEMA 4X
PadrõesEN/IEC 60947-5-1; EN/IEC 60947-; JIS C8201-5-1; EN/IEC 60947-5-4; CSA C22.2 No 14; UL 508; JIS C8201-1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27; 50 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 60536
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2; 8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C