Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor capacitivo m30 pnp na xt130b1pal2

Código:

XT130B1PAL2

Por: R$ 1.868,46ou X de

Descrição

Sensor capacitivo m30 pnp na, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up30 ms
Maximum delay recovery5 ms
Material de isolamento do fioPVC
[SA] Distância de operação assegurada0-7.2 mm
Comprimento roscado55 mm
Face de detecçãofrontal
Curso do diferencial< 0,2 x Sr
Curso do diferencial< 0,2 x Sr
Maximum residual current0.1 mA estado aberto
Rosca ISOM30 x 1,5
Configuraçãosensibilidade por potenciômetro
Zona de ajuste2-20 mm
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento70 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response5 ms
Maximum delay response5 ms
Precisão de repetição< 0,1 x Sr
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Frequência de comutação<= 150 Hz
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusindicação do estado de saída: 1 LED (amarelo)
Corrente de comutação máxima200 mA
Limites de tensão de alimentação12-30 V CC
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos
Consumo de corrente< 15 mA
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.27 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XT
Aplicação específica do produtodetecção de materiais isolados ou condutores
Design do sensorM30 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho70 mm
[SN] Distância de detecção nominal10 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXT1
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade capacitivo

Meio ambiente

Certificações do produtocETLus
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-5-2
Resistência à vibração10 gn amplitude = 1 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Resistência a descarga eletroestática4 kV contato para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Resistência a campos eletromagnéticos3 V/m para IEC 61000-4-3

Quem comprou, comprou também

Complementar

Maximum delay first up30 ms
Maximum delay recovery5 ms
Material de isolamento do fioPVC
[SA] Distância de operação assegurada0-7.2 mm
Comprimento roscado55 mm
Face de detecçãofrontal
Curso do diferencial< 0,2 x Sr
Curso do diferencial< 0,2 x Sr
Maximum residual current0.1 mA estado aberto
Rosca ISOM30 x 1,5
Configuraçãosensibilidade por potenciômetro
Zona de ajuste2-20 mm
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento70 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response5 ms
Maximum delay response5 ms
Precisão de repetição< 0,1 x Sr
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Frequência de comutação<= 150 Hz
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusindicação do estado de saída: 1 LED (amarelo)
Corrente de comutação máxima200 mA
Limites de tensão de alimentação12-30 V CC
Tipo de proteçãoproteção contra curtos-circuitos
Consumo de corrente< 15 mA
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.27 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XT
Aplicação específica do produtodetecção de materiais isolados ou condutores
Design do sensorM30 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho70 mm
[SN] Distância de detecção nominal10 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXT1
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade capacitivo

Meio ambiente

Certificações do produtocETLus
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
PadrõesEN/IEC 60947-5-2
Resistência à vibração10 gn amplitude = 1 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Resistência a descarga eletroestática4 kV contato para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Resistência a campos eletromagnéticos3 V/m para IEC 61000-4-3