Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor fotoeletrico m18 reflex=4m pnp na xub1apanl2

Código:

XUB1APANL2

De: R$ 1.553,38Por: R$ 1.320,37ou X de

Economia de R$ 233,01

Descrição

Sensor fotoelétrico m18 reflexível=4m pnp na, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up15 ms
Maximum delay recovery1 ms
Material de isolamento do fioPvR
Configuraçãosem ajuste de sensibilidade
Adicionar na saídasem
Distância de detecção máxima5.5 m reflexo
Material da lentePMMA
Material da lentePMMA
Maximum voltage drop<1.5 V (estado fechado)
Comprimento46 mm
Material do invólucroPBT
Capacidade de comutação em MA<= 100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response1 ms
Maximum delay response1 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12..0,24 V CC com proteção da polaridade inversa
Diâmetro18 mm
Materialplástico
Frequência de comutação<= 500 Hz
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de status1 LED (amarelo) of estado de saída
Tipo do circuito de alimentaçãoCC
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
Consumo de corrente35 mA sem carga
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPisolamento duplo IP65 para IEC 60529

Principal

Linha de produtoOsiSense XU
Tipo de saídaestado sólido
Aplicação específica do produto-
Design do sensorM18 cilíndrico
[SN] Distância de detecção nominal4-4 m reflexo é necessário o refletor XUZC50
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXUB
Técnica de fiação3 fios
Emissãoinfravermelho reflexo
Emissãoinfravermelho reflexo
Sistema de detecçãoreflexo
Tipo de linha de vistaaxial
Tipo de sensor eletrônicosensor fotoelétrico

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPisolamento duplo IP65 para IEC 60529
Resistência à vibração7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C

SELETORES

Complementar

Maximum delay first up15 ms
Maximum delay recovery1 ms
Material de isolamento do fioPvR
Configuraçãosem ajuste de sensibilidade
Adicionar na saídasem
Distância de detecção máxima5.5 m reflexo
Material da lentePMMA
Material da lentePMMA
Maximum voltage drop<1.5 V (estado fechado)
Comprimento46 mm
Material do invólucroPBT
Capacidade de comutação em MA<= 100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response1 ms
Maximum delay response1 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12..0,24 V CC com proteção da polaridade inversa
Diâmetro18 mm
Materialplástico
Frequência de comutação<= 500 Hz
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de status1 LED (amarelo) of estado de saída
Tipo do circuito de alimentaçãoCC
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
Consumo de corrente35 mA sem carga
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPisolamento duplo IP65 para IEC 60529

Principal

Linha de produtoOsiSense XU
Tipo de saídaestado sólido
Aplicação específica do produto-
Design do sensorM18 cilíndrico
[SN] Distância de detecção nominal4-4 m reflexo é necessário o refletor XUZC50
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXUB
Técnica de fiação3 fios
Emissãoinfravermelho reflexo
Emissãoinfravermelho reflexo
Sistema de detecçãoreflexo
Tipo de linha de vistaaxial
Tipo de sensor eletrônicosensor fotoelétrico

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPisolamento duplo IP65 para IEC 60529
Resistência à vibração7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C