Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor fotoeletrico osicocept m18 pnp xub0bpsnl2

Código:

XUB0BPSNL2

Descrição

Sensor fotoelétrico osicocept m18 pnp, osisense, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up200 ms
Maximum delay recovery2 ms
Material de isolamento do fioPvR
Configuraçãoautodidata
Adicionar na saídasem
Distância de detecção máxima0.4 m difuso
Material da lentePMMA
Material da lentePMMA
Maximum voltage drop<1.5 V (estado fechado)
Comprimento64 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Capacidade de comutação em MA<= 100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response2 ms
Maximum delay response2 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12..0,24 V CC com proteção da polaridade inversa
Diâmetro18 mm
Materialmetal
Frequência de comutação<= 250 Hz
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de status1 LED (amarelo) of estado de saída
Tipo do circuito de alimentaçãoCC
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
Consumo de corrente35 mA sem carga
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPisolamento duplo IP65 para IEC 60529
Peso0.105 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XU
Tipo de saídaestado sólido
Aplicação específica do produto-
Design do sensorM18 cilíndrico
[SN] Distância de detecção nominal0.3-0.3 m difuso
Função de saída digital1 NA ou 1 NF programável
Nome do sensorXUB
Técnica de fiação3 fios
Emissãoinfravermelho difuso
Emissãoinfravermelho difuso
Sistema de detecçãomultimodo
Tipo de linha de vistaaxial
Tipo de sensor eletrônicosensor fotoelétrico

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPisolamento duplo IP65 para IEC 60529
Resistência à vibração7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C

Complementar

Maximum delay first up200 ms
Maximum delay recovery2 ms
Material de isolamento do fioPvR
Configuraçãoautodidata
Adicionar na saídasem
Distância de detecção máxima0.4 m difuso
Material da lentePMMA
Material da lentePMMA
Maximum voltage drop<1.5 V (estado fechado)
Comprimento64 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Capacidade de comutação em MA<= 100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response2 ms
Maximum delay response2 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12..0,24 V CC com proteção da polaridade inversa
Diâmetro18 mm
Materialmetal
Frequência de comutação<= 250 Hz
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de status1 LED (amarelo) of estado de saída
Tipo do circuito de alimentaçãoCC
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
Consumo de corrente35 mA sem carga
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPisolamento duplo IP65 para IEC 60529
Peso0.105 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XU
Tipo de saídaestado sólido
Aplicação específica do produto-
Design do sensorM18 cilíndrico
[SN] Distância de detecção nominal0.3-0.3 m difuso
Função de saída digital1 NA ou 1 NF programável
Nome do sensorXUB
Técnica de fiação3 fios
Emissãoinfravermelho difuso
Emissãoinfravermelho difuso
Sistema de detecçãomultimodo
Tipo de linha de vistaaxial
Tipo de sensor eletrônicosensor fotoelétrico

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPisolamento duplo IP65 para IEC 60529
Resistência à vibração7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-55 °C