- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Sensor fotoeletrico osiconcept mini pnp xum0apsal2
Código:
XUM0APSAL2
De: R$ 0,00Por: R$ 2.614,98ou X de
Descrição
Sensor fotoelétrico osiconcept mini pnp, osisense, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Maximum delay first up | 100 ms |
---|---|
Maximum delay recovery | 2 ms |
Material de isolamento do fio | PvR |
Configuração | autodidata |
Adicionar na saída | com saída de alarme, 50 mA |
Distância de detecção máxima | 0.1 m difuso com supressão de fundo |
Material da lente | PMMA |
Material da lente | PMMA |
Maximum voltage drop | <1.5 V (estado fechado) |
Material do invólucro | PBT |
Capacidade de comutação em MA | <= 100 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos) |
Tipo de sinal de saída | digital |
Maximum delay response | 2 ms |
Maximum delay response | 2 ms |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 12..0,24 V CC com proteção da polaridade inversa |
Material | plástico |
Largura | 12 mm |
Altura | 34 mm |
Profundidade | 20 mm |
Frequência de comutação | <= 250 Hz |
Comprimento do cabo | 2 m |
Conexão elétrica | cabo |
LED de status | 1 LED (amarelo) of estado de saída |
Tipo do circuito de alimentação | CC |
Consumo de corrente | 35 mA sem carga |
Tipo de saída digital | PNP |
Grau de proteção IP | isolamento duplo IP65 para IEC 60529 |
Peso | 0.05 kg |
Principal
Linha de produto | OsiSense XU |
---|---|
Tipo de saída | estado sólido |
Aplicação específica do produto | - |
Design do sensor | miniatura |
[SN] Distância de detecção nominal | 0.1-0.1 m difuso com supressão de fundo |
Função de saída digital | 1 NA ou 1 NF programável |
Nome do sensor | XUM |
Técnica de fiação | 3 fios |
Emissão | infravermelho difuso |
Emissão | infravermelho difuso |
Sistema de detecção | multimodo |
Tipo de sensor eletrônico | sensor fotoelétrico |
Meio ambiente
Certificações do produto | CE |
---|---|
Grau de proteção IP | isolamento duplo IP65 para IEC 60529 |
Resistência à vibração | 7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 11 ms para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-55 °C |