- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Sensor fotoeletrico proximidade rele na+nf sn=2.1m xux5arcnt16
Código:
XUX5ARCNT16
De: R$ 4.239,17Por: R$ 3.603,29ou X de
Economia de R$ 635,88Descrição
Sensor fotoelétrico proximidade rele na+nf sn=2.1m, osisense, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Maximum delay first up | 60 ms |
---|---|
Maximum delay recovery | 25 ms |
Configuração | ajuste de sensibilidade |
Distância de detecção máxima | 3 m difuso |
Material da lente | PMMA |
Consumo de potência em W | 2 W CA/CC |
Maximum voltage drop | <1.5 V (estado fechado) |
Entrada de cabo | 1 entrada para bucim M16 x 1,5, Diâmetro externo do Cabo: 7-10 mm |
Material do invólucro | PBT |
Capacidade de comutação em MA | 3 A (cos f = 1 para 0,5 milhões de ciclos a 1 ciclo de funcionamento por segundo a 250 V) |
Tipo de sinal de saída | digital |
Maximum delay response | 25 ms |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24...240 V CA/CC |
Largura | 31 mm |
Altura | 92 mm |
Profundidade | 77 mm |
Durabilidade elétrica | 500000 ciclos, Cos f = 1 , Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn a 250 V; 500000 ciclos, Cos f = 0.4 , Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn a 250 V |
Frequência de comutação | <= 20 Hz |
Conexão elétrica | terminais de braçadeiras roscadas, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² com adaptador |
LED de status | 1 LED (amarelo) of estado de saída; 1 LED (verde) of alimentação |
Tipo do circuito de alimentação | CA/CC |
Limites de tensão de alimentação | 20-264 V CA |
Consumo de corrente | <= 35 mA sem carga |
Peso | 0.2 kg |
Principal
Linha de produto | OsiSense XU |
---|---|
Tipo de saída | relé |
Aplicação específica do produto | - |
Design do sensor | compacto 92 x 71 |
[SN] Distância de detecção nominal | 2.1-2.1 m difuso |
Função de saída digital | 1 F/A |
Nome do sensor | XUX |
Técnica de fiação | 5 fios |
Emissão | infravermelho difuso |
Sistema de detecção | difuso |
Tipo de sensor eletrônico | sensor fotoelétrico |
Meio ambiente
Certificações do produto | UL; CSA; CE |
---|---|
Grau de proteção IP | isolamento duplo IP67 para IEC 60529; isolamento duplo IP65 para IEC 60529 |
Resistência à vibração | 7 gn amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 11 ms para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-55 °C |