Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo cc d12 pnp na 2mm conector xs112blpam12

Código:

XS112BLPAM12

Por: R$ 253,34ou X de

Descrição

Sensor indutivo cc d12 pnp na 2mm conector, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up15 ms
Maximum delay recovery0.15 ms
Comprimento roscado34 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-1.6 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Rosca ISOM12 x 1
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento55 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPBT
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.1 ms
Maximum delay response0.1 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Altura12 mm
Frequência de comutação<= 2.500 Hz
Conexão elétricaconector macho M12, 4 pinos
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
Consumo de corrente<= 10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.015 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Design do sensorM12 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho55 mm
[SN] Distância de detecção nominal2 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS1
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

Complementar

Maximum delay first up15 ms
Maximum delay recovery0.15 ms
Comprimento roscado34 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-1.6 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Rosca ISOM12 x 1
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento55 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPBT
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.1 ms
Maximum delay response0.1 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Altura12 mm
Frequência de comutação<= 2.500 Hz
Conexão elétricaconector macho M12, 4 pinos
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
Consumo de corrente<= 10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.015 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Design do sensorM12 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho55 mm
[SN] Distância de detecção nominal2 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS1
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C