Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo cc pnp na 1.5mm cabo 2m xs108blpal2

Código:

XS108BLPAL2

De: R$ 277,33Por: R$ 249,60ou X de

Economia de R$ 27,73

Descrição

Sensor indutivo cc pnp na 1.5mm cabo 2m, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up5 ms
Maximum delay recovery1 ms
Material de isolamento do fioPVC
Comprimento roscado33 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-1.2 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Rosca ISOM8 x 1
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento42 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.5 ms
Maximum delay response0.5 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Altura8 mm
Composição de cabos3 x 0,11 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
Consumo de corrente<= 10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.035 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Design do sensorM8 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho42 mm
[SN] Distância de detecção nominal1.5 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS1
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

Complementar

Maximum delay first up5 ms
Maximum delay recovery1 ms
Material de isolamento do fioPVC
Comprimento roscado33 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-1.2 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Rosca ISOM8 x 1
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento42 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.5 ms
Maximum delay response0.5 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Altura8 mm
Composição de cabos3 x 0,11 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
Consumo de corrente<= 10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.035 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Design do sensorM8 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho42 mm
[SN] Distância de detecção nominal1.5 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS1
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C