Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo cubico 12..48vcc nf 2fios nao faceado sn=40mm conec.m12 xs8c2a4dbm12

Código:

XS8C2A4DBM12

Descrição

Sensor indutivo cubico 12..48vcc nf 2 fios não faceado sn=40mm conec.m12, osisense, schneider electric
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up7.5 ms
Maximum delay recovery2.5 ms
Face de detecçãocabeça do revólver de 5 posições
Zona de funcionamento0-32 mm
Curso do diferencial3...15% de Sr
Curso do diferencial3...15% de Sr
Maximum residual current0.6 mA estado aberto
Maximum voltage drop<4.2 V (fechado)
Comprimento40 mm
Material do invólucroPBT
Material frontalPBT
Capacidade de comutação em MA1.5...100 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response1.4 ms
Maximum delay response1.4 ms
Precisão de repetição<= 3% of Sr
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialplástico
Largura70 mm
Altura40 mm
Frequência de comutação<= 200 Hz
Conexão elétricaconector macho M12, 4 pinos
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
SinalizaçãoCE
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.149 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivo-
Design do sensorformulário de 40 x 40 x 70
Tipo de corpofixo
Tamanho70 mm
[SN] Distância de detecção nominal40 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorsem possibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NF
Nome do sensorXS8
Técnica de fiação2 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para EN 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

Complementar

Maximum delay first up7.5 ms
Maximum delay recovery2.5 ms
Face de detecçãocabeça do revólver de 5 posições
Zona de funcionamento0-32 mm
Curso do diferencial3...15% de Sr
Curso do diferencial3...15% de Sr
Maximum residual current0.6 mA estado aberto
Maximum voltage drop<4.2 V (fechado)
Comprimento40 mm
Material do invólucroPBT
Material frontalPBT
Capacidade de comutação em MA1.5...100 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response1.4 ms
Maximum delay response1.4 ms
Precisão de repetição<= 3% of Sr
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialplástico
Largura70 mm
Altura40 mm
Frequência de comutação<= 200 Hz
Conexão elétricaconector macho M12, 4 pinos
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
SinalizaçãoCE
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.149 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivo-
Design do sensorformulário de 40 x 40 x 70
Tipo de corpofixo
Tamanho70 mm
[SN] Distância de detecção nominal40 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorsem possibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NF
Nome do sensorXS8
Técnica de fiação2 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para EN 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C