Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo d18 ca/cc na 8mm ca xs4p18ma230

Código:

XS4P18MA230

Por: R$ 783,49ou X de

Descrição

Sensor indutivo d18 ca/cc na 8mm coo, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up40 ms
Maximum delay recovery0.2 ms
Material de isolamento do fioPvR
Comprimento roscado52 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-6.4 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM18 x 1
Maximum residual current0.6 mA estado aberto
Maximum voltage drop<5.5 V (fechado)
Comprimento62 mm
Material do invólucroPPS
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA5...200 mA CC
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.2 ms
Maximum delay response0.2 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Materialplástico
Altura18 mm
Frequência de comutação<= 2.000 Hz CC
Composição de cabos2 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação20-264 V CA/CC
SinalizaçãoCE
Grau de proteção IPisolamento duplo IP68 para IEC 60529
Peso0.1 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Design do sensorM18 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho62 mm
[SN] Distância de detecção nominal8 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorsem possibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS4
Técnica de fiação2 fios
Tipo de circuito de saídaCA/CC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPisolamento duplo IP68 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

Complementar

Maximum delay first up40 ms
Maximum delay recovery0.2 ms
Material de isolamento do fioPvR
Comprimento roscado52 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-6.4 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM18 x 1
Maximum residual current0.6 mA estado aberto
Maximum voltage drop<5.5 V (fechado)
Comprimento62 mm
Material do invólucroPPS
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA5...200 mA CC
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.2 ms
Maximum delay response0.2 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Materialplástico
Altura18 mm
Frequência de comutação<= 2.000 Hz CC
Composição de cabos2 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação20-264 V CA/CC
SinalizaçãoCE
Grau de proteção IPisolamento duplo IP68 para IEC 60529
Peso0.1 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Design do sensorM18 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho62 mm
[SN] Distância de detecção nominal8 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorsem possibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS4
Técnica de fiação2 fios
Tipo de circuito de saídaCA/CC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPisolamento duplo IP68 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C