Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo d30 ctr vel 12 xsav12373

Código:

XSAV12373

Por: R$ 1.307,50ou X de

Descrição

Sensor indutivo d30 controle vel 12, schneider electric
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Material de isolamento do fioPvR
Comprimento roscado67 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-8 mm
Curso do diferencial3...15% de Fr
Curso do diferencial3...15% de Fr
Tipo de roscaM30 x 1,5
Linha de frequência ajustável120-3000 cic/mn
Maximum voltage drop<1.8 V (fechado)
Comprimento81 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Precisão de repetição3% de Sr
Atraso de execução na inicialização9 s padrão
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Frequência de comutação<= 800 Hz
Composição de cabos3 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (vermelho)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
Consumo de corrente0...15 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.3 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivomonitoramento de rotação
Design do sensorM30 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho81 mm
[SN] Distância de detecção nominal10 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NF
Nome do sensorXSA
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Material de isolamento do fioPvR
Comprimento roscado67 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-8 mm
Curso do diferencial3...15% de Fr
Curso do diferencial3...15% de Fr
Tipo de roscaM30 x 1,5
Linha de frequência ajustável120-3000 cic/mn
Maximum voltage drop<1.8 V (fechado)
Comprimento81 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Precisão de repetição3% de Sr
Atraso de execução na inicialização9 s padrão
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Frequência de comutação<= 800 Hz
Composição de cabos3 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (vermelho)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
Consumo de corrente0...15 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.3 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivomonitoramento de rotação
Design do sensorM30 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho81 mm
[SN] Distância de detecção nominal10 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NF
Nome do sensorXSA
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C